HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Dugaszolható csatlakozó
1066962

Dugaszolható csatlakozó, pólusszám: 1, teljesítményérintkezők: 0, vezérlőérintkezők: 1, Csap, Krimpcsatlakozás, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, vezeték külső átmérője:3 mm ... 9,5 mm, alkalmazás: COAX, 75 Ω

Termékrészletek









Kompatibilis termékek