HC-M-02-EMC-M
-
Érintkezőbetétes modul
1417374
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 2, Csap, Krimpcsatlakozás, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Adat/jel, két EMC dugaszolható csatlakozó használatához (csap), pólusszám: 1, 4, 8
Termékrészletek
| Általános adatok | B6 − B48 kialakítású HEAVYCON házakhoz, HC-M-B...MF-... modultartó keret szükséges |
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Sorozat | HC-M-EMV |
| Alkalmazás | Adat/jel |
| Pólusszám | 2 |
| Profil | 2 |
| Érintkezőszámozás | 1 - 2 |
| A kábelleágazások száma | 2 |
| A modulhelyek száma | 2 |
| A dugaszhelyek száma | 2 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| sodrott | |
| Árnyékolt | nincs |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési feszültség (III/3) | 48 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 0,8 kV |
| Méretezési áram | 10 A |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 34,2 mm |
| Magasság | 34 mm |
| Hossz | 29,4 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Minimális készülékház-magasság | 72 mm |
| Érintkezőátmérő | 1,6 mm |
| Anyag Fázisvezető | Cinkötvözet |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag (teljesítmény) / Au (jel) |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Szabványok / rendelkezések | PC |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Vizsgálat | |
| Szabványok / rendelkezések | PC: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben − R22, R23 és R24-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3) |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| Műanyag modul a HC-M-EMV-ST/3-9,5 EMC dugaszolható csatlakozóhoz |
| Cikkszám | 1417374 |
| Csomagolási egység | 2 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 2 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ACE |
| Termékkulcs | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112565 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 13,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 13,75 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,068 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
HC-CBU-MOD - Kódolóelem 1636130
-
HC-CST-MOD - Kódolóelem 1636127
-
HC-M-EMV-ST/3-9,5 - Dugaszolható csatlakozó 1636088
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - Dugaszolható csatlakozó 1066082
-
HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Dugaszolható csatlakozó 1066962
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Dugaszolható csatlakozó 1066960
-
HC-M-B06-MFH-B - Modultartó keret 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modultartó keret 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modultartó keret 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modultartó keret 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modultartó keret 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modultartó keret 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modultartó keret 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modultartó keret 1182095
-
HC-M-02-EMC-F - Érintkezőbetétes modul 1417376
-
HC-M-ADP-EMC - Adapter 1420486
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Reteszeléslazító szerszám 1678635
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51