SACB-8/ 8-L-PTP P12
-
Elosztódoboz
1491630
Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M12 Push-Pull aljzat / M12 aljzat, dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 4, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: dugaszolható direkt rugós csatlakozás 180°, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
| Alkalmazási útmutató | A nem használt csatlakozóhelyeket az üzembe helyezés előtt le kell zárni. Az erre szolgáló lezáró elemek a „Tartozékok” alatt találhatók. |
| Megjegyzés a dokumentációhoz | A használt FMC 1,5/10-STF-3,5 - 1966172 nyomtatott áramköri csatlakozókkal kapcsolatos adatokhoz lásd a termék műszaki adatait |
| Alkalmazás | Standard |
| Pólusszám | 4 |
| A dugaszhelyek száma | 8 |
| Kódolás | A |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 30 V DC |
| UN névleges feszültség | 24 V DC |
| Méretezési áram összesen | 8 A |
| Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
| Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 4 A |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Szenzor / aktor csatlakozási mód | M12 Push-Pull aljzat |
| M12 aljzat | |
| Csatlakozási keresztmetszet Hajlékony jelvezeték | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Csatlakozási keresztmetszet Hajlékony tápellátás | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet Hajlékony jelvezeték | 24 ... 16 |
| AWG csatlakozási keresztmetszet Hajlékony tápellátás | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz Jelvezeték | 8 mm |
| Csupaszolási hossz Feszültségellátás | 8 mm |
| A szigetelés csupaszolási hossza | 50 mm (Gerincvezeték) |
| Senzor/aktor kábel dugaszolási helyének meghúzási nyomatéka | 0,4 Nm |
| Készülékház-rögzítéshez való szerelőcsavar meghúzási nyomatéka | 0,5 Nm |
| Anyacsavar meghúzási nyomatéka | 5 Nm |
| Csatlakozókiosztás | |
| Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Anyag Készülékház | PBT |
| Anyag | PUR |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |
| Vezeték külső átmérője | 7 mm ... 12 mm |
| Csatlakozási mód | dugaszolható direkt rugós csatlakozás |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-Push-Pull |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-010 |
| Cikkszám | 1491630 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF3CBD |
| Termékkulcs | AF3CBD |
| GTIN | 4063151938680 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 270 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 270 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
PROT-M12 - Zárócsavar 1680539
-
UCT-EM (20X9) - Bepattintható címke 0801471
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Dugaszolható csatlakozó 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Dugaszolható csatlakozó 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - Dugaszolható csatlakozó 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - Szenzor/aktor kábel 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - Szenzor/aktor kábel 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Szenzor/aktor kábel 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Szenzor/aktor kábel 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1396550
-
UTA 107 - Kalapsínadapter 2853983
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
-
TSD 25 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212315
-
TSD-M 3NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Szerszám 1212486
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
A dugaszolható csatlakozók gyors és biztonságos felszerelése az IEC 61076-2-010 szabványnak megfelelő push-pull gyorsreteszeléssel
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51