A beültetett nyomtatott áramköri lapok és az illeszkedő csatlakozástechnika egy munkamenetben beültethető és forrasztható. Használja a max. két csatlakozási szinten elhelyezett csavaros vagy direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsokat, valamint a max. három csatlakozási szinten dugaszolható sorkapcsokat az alkalmazásában. A reteszelés miatt a kalapsínre szerelhető készülékházat gyorsan lehet szerelni.
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része csavaros csatlakozású nyomtatott áramköri kapcsokhoz, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 45,85 mm, szín: kék (hasonló RAL 5015)