A beültetett nyomtatott áramköri lapok és az illeszkedő csatlakozástechnika egy munkamenetben beültethető és forrasztható. Használja a max. két csatlakozási szinten elhelyezett csavaros vagy direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsokat, valamint a max. három csatlakozási szinten dugaszolható sorkapcsokat az alkalmazásában. A reteszelés miatt a kalapsínre szerelhető készülékházat gyorsan lehet szerelni.
Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz (MKDSO), szélesség: 21 mm, magasság: 17,05 mm, mélység: 8,55 mm, szín: vörös (hasonló RAL 3001)