Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ME B-22,5 MKDSO RD - Vakdugó
2909332

Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz (MKDSO), szélesség: 21 mm, magasság: 17,05 mm, mélység: 8,55 mm, szín: vörös (hasonló RAL 3001)

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint