ICS moduláris elektronikaházak

ICS sorozatú moduláris elektronikaházak IoT alkalmazásokhoz

A moduláris ICS házrendszerrel megvalósítható megoldások éppen olyan sokrétűek, mint a jövőorientált automatizálási készülékekkel szemben támasztott követelmények. Használja ki a méretfokozatokkal, variálható csatlakozástechnikával, valamint opcionálisan kalapsín-buszcsatlakozókkal ellátott házrendszer előnyeit.

Go to Product Detail Page for item 1477191
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs
1477191

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 18 A, méretezési feszültség (III/2): 300 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: ICC..-TP2,5/..L5,0, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,15 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Bal oldali lábkivezetésű termék

Go to Product Detail Page for item 1380315
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs
1380315

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 300 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: ICC..-TS2,5/..R5,0, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: H1L Philips csavarfej hosszanti réssel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: kék, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,15 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Jobb oldali lábkivezetésű termék

Önnek nyújtott előnyök

  • Rugalmasan használható a moduláris rendszernek és a csatlakozástechnika egyedülálló modularitásának köszönhetően
  • Integráns részei a szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB és az antennacsatlakozók
  • Optimális helykihasználás, valamint a kialakítás, a színek és a nyomtatott jelölés illeszthetősége
  • 8 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó párhuzamos és soros érintkezőkkel a modulok közötti egyszerű kommunikáció érdekében
  • Opcionális passzív hűtőtestek és hőszimuláció az optimális hőelvezetés érdekében
Ingyenes minta
Tesztelje az ICS sorozat moduláris házait

Szeretné tesztelni az IoT alkalmazásokhoz való ICS sorozatú elektronikaházakat? – Rendelje meg személyes mintakészletét most. Hozzáértő tanácsadást nyújtunk Önnek a házak kiválasztásához és a kívánt alkalmazásba való betervezéséhez. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
ICS sorozatú elektronikaházak

Új termékek

ICS készülékház-alsórész
Kétféle raszterméretű nyomtatott áramköri kapcsok az ICS sorozathoz
Dugaszolható csatlakozók 8 pólusú DIN kalapsín-buszcsatlakozóhoz
Átkötőhíd kalapsín-buszcsatlakozókhoz

Készülékház alsó része új méretben

ICS sorozatú elektronikaházakhoz

Az 50 mm széles készülékház-alsórész az ICS sorozat lehető legnagyobb NYÁK-felületét kínálja, és így több helyet ad a rajta elhelyezhető elektronikának. A házba összesen legfeljebb négy nyomtatott áramköri lap és 20 dugaszolható csatlakozó szerelhető, max. 100 pólussal.

Fő jellemzők

  • Szélesség: 50 mm
  • Magasság: 122 mm
  • Mélység: 130,9 mm
  • Max. 20 csatlakozónyílás

Önnek nyújtott előnyök

  • Több hely az elektronikus alkatrészek számára a megnövelt NYÁK-felületnek köszönhetően
  • Teljes kompatibilitás az ICS termékválasztékkal a meglévő méretek új kombinációja révén
  • Öt csatlakozási szinten integrálhatók a dugaszolható csatlakozók a 112 mm-es hasznos beépítési mélységnek köszönhetően

Nyomtatott áramköri kapcsok két raszterméretben

ICS sorozatú elektronikaházakhoz

Az új, kétféle raszterméretben kapható nyomtatott áramköri kapcsok tovább bővítik az ICS sorozatú elektronikaházak csatlakozási lehetőségeit. Az új kapcsoknál Ön választhat a csavaros vagy a direkt rugós csatlakoztatás között a készülékmegoldásához.

Fő jellemzők

  • 20, 25 és 50 mm-es ICS beépítési szélességekhez
  • Direkt rugós és csavaros csatlakozás
  • Raszter: 3,5 és 5 mm
  • Balra és jobbra igazítható

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű kezelés néhány lépésben
  • Fix vezetékezés és csökkentett számú egyedi alkatrész
  • Választási lehetőség a különböző raszterméretek és csatlakozási módok között
  • Egy partner mindenhez: megfelelő összetevők az Ön készülékmegoldásához

Dugaszolható csatlakozók 8 pólusú DIN kalapsín-buszcsatlakozóhoz

Modulkommunikáció több szinten keresztül

Egyes alkalmazások a modulkapcsolaton kívüli modulkommunikációból származó adatokat és jeleket is igényelnek, például sorugrás esetén. Itt a 8 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó modulok betápláló és leágazó csatlakozói több szinten keresztül kötik össze a modulokat. Használhatók balra, jobbra és középen is.

Fő jellemzők

  • 8 pólusú modulkommunikáció
  • Be- és kitáplálásként kapható
  • Végtartó funkció

Önnek nyújtott előnyök

  • A modulkapcsolat 8 pólusú buszcsatlakozóinak be- és kitáplálása ME-IO és ICS házakkal
  • Optimális helykihasználás a rendezett kábelvezetés révén
  • Könnyű feliratozás a nagy nyomtatási területnek köszönhetően

Átkötőhíd kalapsín-buszcsatlakozókhoz

A beépítési hely optimális kihasználása

A nyomtatott áramköri laphoz szükséges kivezetéssel nem rendelkező alkalmazások esetében az adatok és jelek átvitele egy kalapsín-buszcsatlakozóhoz való átkötőhíd segítségével áthurkolható, amely a modul alatt elhelyezve. Ez lehetővé teszi a nyomtatott áramkör felületének maximális kihasználását.

Fő jellemzők

  • 8 pólusú modulkommunikáció
  • 18,8, 20 és 25 mm-es szélességben kapható

Önnek nyújtott előnyök

  • ME-IO és ICS házakon alapuló készülékalkalmazásokba integrálható
  • Nagyobb maximális NYÁK-lap felület
  • A pólusok összekötése a helyszínen FMC dugaszolható csatlakozók segítségével

Konfigurátor az IoT-alkalmazásokhoz használható ICS házakhoz

Konfigurátor az IoT-alkalmazásokhoz használható elektronikaházakhoz

Konfigurálja Ön is az ICS sorozatú házát. Válasszon a direkt rugós és csavaros csatlakozástechnikák közül. A kiegészítő tartozékoknak köszönhetően antennák, USB vagy RJ45 csatlakozók is könnyen integrálhatók. Az előkészített kijelzők, billentyűzetek és valamint hűtőtestek igényes alkalmazásokat tesznek lehetővé. A házvéglap prototípusgyártáshoz használja a PROTIQ 3D-nyomtatási lehetőségét. A konfigurálás befejezése után használhatja az online hőszimulációt, és megkezdheti a terv sorozatgyártását.

Legfontosabb újítások


Passzív hűtőtestek és optimalizált hűtés elektronikaházakhoz

Hő ki. Teljesítmény be. Optimalizált hűtés az ICS elektronikaházakhoz

Maximalizálja eszközei teljesítménysűrűségét passzív hűtési megoldásokkal és hőtechnikailag optimalizált NYÁK elrendezésekkel az ICS elektronikai házakban: a konfigurálástól az átfogó hőtechnikai szimulációkon át a megvalósításig – ideális a nagy teljesítményű és miniatürizált IoT-alkalmazásokhoz.

IoT alkalmazásokhoz való ICS sorozatú házak áttekintése


Interaktív kép: ICS sorozatú moduláris elektronikaházak IoT alkalmazásokhoz az Ipar 4.0 alkalmazásokban
Kalapsín-buszcsatlakozó
Nyolcpólusú kalapsín-buszcsatlakozó párhuzamos és soros érintkezőkkel a modulok közötti egyszerű kommunikációhoz.
Kalapsín-buszcsatlakozó
Optikai kábelek
Optikai kábelek a biztonságos állapotjelzéshez.
Optikai kábelek
Hűtőtest
Hűtőtestek a megbízható hőleadáshoz.
További információk az egyedi hűtőtestekről
Hűtőtest
Kijelzőmodulok és fóliabillentyűzetek
Kijelzőintegráció a felhasználóbarát kezelés érdekében.
Kijelzőmodulok és fóliabillentyűzetek
Csatlakozástechnika
Csatlakozástechnika, amely tetszőlegesen elhelyezhető.
Csatlakozástechnika
Egyedi előlap
Összetéveszthetetlen véglap-kialakítás egyedi kialakítása.
Az ICS sorozat egyedi házfedeleihez
Egyedi előlap

A jövő IoT készülékeinek alapja

Élvezze a széles modulválaszték és a csatlakozástechnika nagy rugalmasságának előnyeit az IoT-alkalmazások terén: az ICS sorozat kalapsínre szerelhető készülékházában modulárisan használható a szabványosított csatlakozástechnika, mint például az RJ45, USB vagy D-SUB csatlakozók. A nyolcpólusú TBUS a modulok közötti kommunikációt is leegyszerűsíti.

3D nézet

Kijelzők és billentyűzetek ICS sorozatú elektronikaházakhoz, 360 fokos nézetben

2,4 hüvelykes érintőkijelzők és 0,96 hüvelykes fóliabillentyűzetes kijelzők egészítik ki az elektronikaházak ICS sorozatát.

Győződjön meg a szomszédos 3D nézetben az ICS házak által kínált nagy kezelési kényelemről.

Moduláris házak variálható csatlakozástechnikával

Nyolcpólusú kalapsín-buszcsatlakozó
Moduláris csatlakozástechnika ICS házakhoz
Az ICS ház különböző beépítési szélességekkel, magasságokkal és mélységekkel
A nagy egységsűrűséget biztosító ICS ház
Kijelzőmodulok és fóliabillentyűzetek az ICS házakhoz
Különböző kialakítású fényvezetők
Nyolcpólusú kalapsín-buszcsatlakozó

Kösse össze egyszerűen az egyes ICS házakat. Nyolcpólusú TBUS 8 kalapsín-buszcsatlakozó párhuzamos és soros érintkezőkkel a kapcsolószekrény moduljai közötti egyszerű kommunikáció érdekében.

Moduláris csatlakozástechnika ICS házakhoz

A kalapsínre rögzíthető ICS termékcsalád a piacon egyedülálló moduláris csatlakozástechnikát kínál: RJ45, D-SUB, USB vagy antennacsatlakozó. A nyomtatott áramköri alapsávok az ICS készülékház-család számára dugaszolható csatlakozástechnikát biztosítanak. A csatlakozódugasz csavaros vagy direkt rugós csatlakozástechnikával, három és négy pólussal, 5,0 mm rasztermérettel, növeli az Ön rugalmasságát.

Az ICS ház különböző beépítési szélességekkel, magasságokkal és mélységekkel

Az ICS házak moduláris rendszere rugalmasan méretezhető, pontosan az Ön igényeinek megfelelően. A lehetséges beépítési szélességek: 20 mm, 25 mm és 50 mm, beépítési magasságok: 77,5 mm, 100 mm és 122,5 mm, valamint beépítési mélységek: 87,5 mm, 110 mm és 132,5 mm.

A nagy egységsűrűséget biztosító ICS ház

Az ICS házak rugalmassága műszakilag összetett megoldások megvalósítását teszi lehetővé, szűk helyen is a kapcsolószekrényben. Használja ki optimálisan a legfeljebb két 25 mm széles és legfeljebb négy 50 mm széles nyomtatott áramköri lap számára biztosított helyet – néhány másodperces beszerelési idővel. Így több hely van a relék és elektrolit-kondenzátorok számára. A kialakítás, a színek és a nyomtatott jelölés illeszthető.

Kijelzőmodulok és fóliabillentyűzetek az ICS házakhoz

Egyre fontosabbá válik, hogy a folyamatok és paraméterek megjelenítését és illesztését érintőképernyőn lehessen elvégezni. Az érintőkijelzők és a fóliabillentyűzettel ellátott kijelzők biztosítják, hogy az ICS sorozat moduláris rendszereit ehhez is fel lehessen szerelni.

Különböző kialakítású fényvezetők

A fényvezetők különböző kivitelekben kaphatók az állapot- és diagnosztikai kijelzőkhöz. A benyomható csapoknak köszönhetően a szerelés egyszerű. Megrendelésre a fényvezetőket a kalapsínre szerelhető készülékházhoz igazítva szállítjuk.

Szerelőkészülék az ICS sorozatú elektronikaházakhoz

Felhasználóbarát szerelőkészülék egészíti ki az ICS házsorozat tartozékkínálatát. A szerelőkészülék különböző méretű ICS házakhoz használható.

Passzív hűtőtestek


Passzív hűtőtestek ICS sorozatú elektronikaházakhoz

A passzív hűtőtestek lehetővé teszik a készülékek használatát a hőmérséklet szempontjából nagy igényeket támasztó alkalmazásokban. Kiterjedt termikus szimulációk támogatják az alkatrészeknek a nyomtatott áramköri lapon való optimális elhelyezését.

GYIK az opcionális passzív hűtőtestekről

Ügyfélspecifikus hűtőtest az ICS sorozatú elektronikaházakhoz
A hűtőtesttel ellátott ICS 50 elektronikaház robbantott nézete
Hőelosztás hűtőtest nélkül az ICS kalapsínre szerelhető készülékháznál
Hőelosztás hűtőtest nélkül az ICS kalapsínre szerelhető készülékháznál
Az ICS50-B122X98-V-V-7035 elektronikaház diagramja
Ügyfélspecifikus hűtőtest az ICS sorozatú elektronikaházakhoz

Hűtőtestek jelenleg az ICS (Industrial Case System, ipari házrendszer, kalapsínre szerelhető) és az UCS (Universal Case System, univerzális házrendszer, kültéri használatra) házsorozatokhoz kaphatók.

További információk a passzív hűtőtestekről
A hűtőtesttel ellátott ICS 50 elektronikaház robbantott nézete

Az optimális hőcsatlakozás a hűtőtest egyedi illesztésével érhető el. Ez általában a hűtőtest maró megmunkálásával történik.

További információk a passzív hűtőtestekről
Hőelosztás hűtőtest nélkül az ICS kalapsínre szerelhető készülékháznál

A maximális hőmérsékletnek különösen nagy hatása van a készülék megbízhatóságára és élettartamára. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.

További információk a passzív hűtőtestekről
Hőelosztás hűtőtest nélkül az ICS kalapsínre szerelhető készülékháznál

A környezethez képest kialakuló nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű alkatrészek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.

További információk a passzív hűtőtestekről
Az ICS50-B122X98-V-V-7035 elektronikaház diagramja

A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy az adott házban elhelyezett alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le ahhoz, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértékét adja meg. A bemutatott esetek abban különböznek egymástól, hogy egyrészt a teljes felületű melegedés és egy 20 mm x 20 mm-es hot spot felmelegedéséről van szó, másrészt egy házba szerelt és egy ház nélküli nyomtatott áramköri lap a vizsgálat tárgya.

További információk a passzív hűtőtestekről
ME-IO sorozatú elektronikaházak

Kombinálható az ME-IO sorozat házaival.

Alkalmazásában használja ki a két házcsalád erősségeit: T-BUS kalapsín-buszcsatlakozóval az ME-IO és ICS termékcsalád rugalmasan kombinálható egymással – pont úgy, ahogy erre az Ön alkalmazásának szüksége van.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.