A sokoldalúság – mint az EH sorozat alapgondolata – a véglapok kialakításában is megnyilvánul. A nyitott befogótér gondoskodik a NYÁK csatlakozástechnika rugalmasságáról. Három véglapváltozat választható az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz. Válasszon az egy és két oldalon nyitott befogótér vagy a zárt véglap között.
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része, magas kialakítás, egyoldali csatlakoztató nyílás, egyoldali csatlakoztató nyílással, szélesség: 35,1 mm, magasság: 75 mm, mélység: 36,95 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)