EH 52,5-C CS/ABS-PC GY7035 - Készülékház felső része
1071087

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része, magas kialakítás, csatlakoztató nyílás nélkül, szélesség: 52,6 mm, magasság: 75 mm, mélység: 36,95 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kalapsínre vagy falra szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
Egyszerű betervezhetőség a változtatható készülékház-formatényező révén
Teljes rugalmasság a nyomtatott áramköri lapok készülék előlapjához képesti vízszintes, frontális és merőleges elhelyezésével
Három véglapváltozat az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása a funkcionális készülékkoncepcióhoz igazodva