A sokoldalúság – mint az EH sorozat alapgondolata – a véglapok kialakításában is megnyilvánul. A nyitott befogótér gondoskodik a NYÁK csatlakozástechnika rugalmasságáról. Három véglapváltozat választható az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz. Válasszon az egy és két oldalon nyitott befogótér vagy a zárt véglap között.
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 45,1 mm, magasság: 75 mm, mélység: 87,3 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül, keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges