EH 90 F-C CS/ABS-PC BK9005
-
Készülékház felső része
1074880
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része, lapos kialakítás, csatlakoztató nyílás nélkül, szélesség: 90,1 mm, magasság: 74,65 mm, mélység: 36,95 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kalapsínre vagy falra szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
Egyszerű betervezhetőség a változtatható készülékház-formatényező révén
Teljes rugalmasság a nyomtatott áramköri lapok készülék előlapjához képesti vízszintes, frontális és merőleges elhelyezésével
Három véglapváltozat az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása a funkcionális készülékkoncepcióhoz igazodva