CHARX connect – NACS, 1. típusú, 2. típusú és GB/T dugasszal ellátott AC töltőkábelek elektromos autókhoz, töltőoszlopokhoz és fali dobozokhoz

AC töltőkábelek elektromos autókhoz, töltőállomásokhoz és fali dobozokhoz

A CHARX connect termékcsaládba tartozó Mode 3 töltőkábelek minden gyártó elektromos járműveinek váltakozó áramú töltésére alkalmasak, valamint NACS, 1. típusú, 2. típusú és GB/T töltőcsatlakozókkal kaphatók, különböző teljesítményosztályokban. A töltőoszlopra vagy fali dobozra fixen felszerelhető kábelek mellett az elektromos autókban szállítható mobil 2. típusú töltőkábeleket is kínálunk.

Go to Product Detail Page for item 1818066
CHARX ET2CP-3AC20-8,0MES00P - AC töltőkábelek
CHARX ET2CP-3AC20-8,0MES00P - AC töltőkábelek
1818066

CHARX connect eco, Típus 2, Mobil AC töltővezeték, jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval, kábel: 8 m, fekete, egyenes, védősapkával, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, A szállítási terjedelemhez tartozó védősapka a szabvány által előírt védelemmel ellátott jármű-töltőcsatlakozóra van csatlakoztatva.

Go to Product Detail Page for item 1228717
EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESRD31 - AC töltőkábelek
EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESRD31 - AC töltőkábelek
1228717

CHARX connect comfort, Típus 2, Mobil AC töltővezeték, 32 A tartós, 480 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval, kábel: 5 m, vörös, egyenes, logó nélküli védősapkával, Szabad terület az öntapadós logómatrica számára, IEC 62196-2, 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez

Go to Product Detail Page for item 1518306
CHARX ET2CP-1AC32-5,0MES00P1 - AC töltőkábelek
CHARX ET2CP-1AC32-5,0MES00P1 - AC töltőkábelek
1518306

CHARX connect eco, Típus 2, Mobil AC töltővezeték, 32 A tartós, 250 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval, Funkcionális egyedi minta, kábel: 5 m, fekete, egyenes, védősapkával, SAMPLE feliratozás, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, A szállítási terjedelemhez tartozó védősapka a szabvány által előírt védelemmel ellátott jármű-töltőcsatlakozóra van csatlakoztatva.

Go to Product Detail Page for item 1628210
EV-TAG3PK-1AC32A-10M6,0ESBK01 - AC töltőkábelek
EV-TAG3PK-1AC32A-10M6,0ESBK01 - AC töltőkábelek
1628210

CHARX connect comfort, Típus 1, Típus 2, Mobil AC töltővezeték, 32 A tartós, 250 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval, kábel: 10 m, fekete, egyenes, védősapkával, reteszelési lehetőséggel kengyelzárhoz, ház: fekete, szürke, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, SAE J1772, 1. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez

Önnek nyújtott előnyök

  • Széles termékválaszték NACS, 1., 2. és GB/T típusú csatlakozókkal
  • Kiváló minőségű anyagok, robusztus kialakítás és kényelmes kezelés
  • Rendelésre az Ön logójával és egyedi kábelszereléssel szállítjuk
  • A hosszanti tömítettség megvédi az áramvezető részeket a nedvességtől
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 gépjárműipari szabványnak megfelelően történik
  • Az LV124, LV214 és LV215-2 gépjárműipari szabványok szerint bevizsgálva

AC töltőkábeleink összehasonlítása Döntse el Ön, hogy melyik család felel meg jobban az igényeinek

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

Dizájn és kényelem
Háromszorosan kitüntetett formaterv és ergonómia
Gumibevonatú markolat a kényelmesebb kezelés érdekében
Méretek¹⁾ 70 mm x 82 mm x 202 mm 70 mm x 137 mm x 216 mm
Változatosság és egyediség
Elérhető töltési szabványok NACS, 2. típus 1. típus, 2. típus, GB/T
A töltőkábel elérhető színei Fekete (más színek is rendelésre) Fekete, szürke, sárga, piros (más színek is rendelésre)
A töltőcsatlakozó elérhető színei Fekete (más színek is rendelésre) Fekete, fekete-szürke (más színek is rendelésre)
Minimális rendelési mennyiség (a cikk függvényében) kb. 500 1 – 100
Márkajelzés és konfekcionálás rendelésre
Minőség és biztonság
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 szerint történt
DIN EN 50620 szerinti VDE-tanúsítású kábel
Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
Hosszanti tömítettség
A terméklista megtekintése A terméklista megtekintése

¹⁾ Példa a 2. típusú jármű-töltőcsatlakozó méreteinek összehasonlítására, a töltőkábel nélkül.

CHARX connect eco Töltőkábel az árra ügyelőknek – NACS és 2. típusú dugasszal kapható

Elektromos autó töltése CHARX connect eco típusú AC töltőkábellel
Elektromos autó töltése CHARX connect eco típusú AC töltőkábellel
Valaki kiveszi a CHARX connect eco AC töltőkábelt egy elektromos autó csomagtartójából
CHARX connect eco: AC töltőkábel NACS és 2. típusú dugasszal
Elektromos autó töltése CHARX connect eco típusú AC töltőkábellel

A CHARX connect eco típusú AC töltőkábelek különösen kompakt méreteikkel, csökkentett anyagfelhasználásukkal és kisebb súlyukkal győzik meg a vevőket.

A töltőkábelek tehát nemcsak az erőforrásokat kímélik, hanem vonzó áron is kaphatók.

Elektromos autó töltése CHARX connect eco típusú AC töltőkábellel

A Charx connect eco megfelel az IATF 16949 szerint működő autógyártók szigorú minőségi és folyamatkövetelményeinek.

A hosszanti tömítettség, amely a házon belül minden árammal átjárt alkatrészt teljesen megvéd a nedvességtől, garantálja a biztonságos kültéri használatot.

Valaki kiveszi a CHARX connect eco AC töltőkábelt egy elektromos autó csomagtartójából

Kompakt méreteiknek és csökkentett súlyuknak köszönhetően az AC töltőkábeleket különösen könnyű kezelni.

A CHARX connect eco a szokásos kiváló Phoenix Contact minőséget kínálja, szilárd tapintással kombinálva.

CHARX connect eco: AC töltőkábel NACS és 2. típusú dugasszal

A CHARX connect eco család a következő töltési szabványokat és teljesítményosztályokat fedi le:

  • NACS
    • 50 A / 500 V / AWG
    • 80 A / 500 V / AWG
  • 2. típus
    • 20 A / 250 V / metrikus
    • 32 A / 250 V / metrikus
    • 20 A / 480 V / metrikus
    • 32 A / 480 V / metrikus

3D nézet

Élje át most 3D-ben

Nézze meg a CHARX connect eco termékcsalád 2. típusú töltőkábelét különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

CHARX connect comfort Töltőkábel igényeseknek – 1., 2. és GB/T típusú dugasszal kapható

Valaki 2. típusú töltőkábelen keresztül tölti fel elektromos autóját a fali dobozból
Stephan Gahlow és Ralf Bungenstock a kezükben tartják a German Design Award 2019 oklevelét
CHARX connect comfort AC töltőcsatlakozó kültéri használat közben, esőben
CHARX connect comfort: AC töltőkábel 1., 2. és GB/T típusú dugasszal
Valaki 2. típusú töltőkábelen keresztül tölti fel elektromos autóját a fali dobozból

A CHARX connect comfort AC töltőkábel igényes dizájnja modern formanyelvével győzi meg a felhasználókat, és funkcionálisan is jó megoldást jelent.

A gumibevonatú és ergonomikusan kialakított markolatrész garantálja a töltőcsatlakozó könnyű kezelhetőségét és kényelmes tapintását.

Stephan Gahlow és Ralf Bungenstock a kezükben tartják a German Design Award 2019 oklevelét

A CHARX connect comfort AC töltőkábeleket három rangos formatervezési díjjal tüntették ki:

  • German Design Award 2019
  • iF Design Award 2019
  • Good Design Award 2021

A termékcsalád Stephan Gahlow diplomás formatervezővel közösen végzett fejlesztésének középpontjában az ergonomikus és attraktív dizájn, a korszerű és esztétikus formanyelv, valamint a kiváló minőségű anyagok használata állt.

CHARX connect comfort AC töltőcsatlakozó kültéri használat közben, esőben

A CHARX connect comfort intelligens tömítési koncepciója teljesen megvédi a házban lévő összes áramvezető alkatrészt a nedvességtől.

A kiváló anyag- és megmunkálási minőség, valamint az ezüstözött teljesítmény- és jelérintkezők garantálják azt, hogy az AC töltőkábel rendkívül megbízható, robusztus és hosszú élettartamú legyen. Ez azt jelenti, hogy semmi sem áll a szélsőséges igénybevételt jelentő tartós kültéri használat útjába.

CHARX connect comfort: AC töltőkábel 1., 2. és GB/T típusú dugasszal

A CHARX connect comfort termékcsalád a következő töltési szabványokat és teljesítményosztályokat fedi le:

  • 1. típus
    • 20 A / 250 V / metrikus
    • 32 A / 250 V / metrikus
    • 30 A / 250 V / metrikus (PSE)
    • 20 A / 250 V / AWG
    • 40 A / 250 V / AWG
    • 50 A / 250 V / AWG
    • 80 A / 250 V / AWG
  • 2. típus
    • 20 A / 250 V / metrikus
    • 32 A / 250 V / metrikus
    • 20 A / 480 V / metrikus
    • 32 A / 480 V / metrikus
  • GB/T
    • 16 A / 250 V / metrikus
    • 32 A / 250 V / metrikus
    • 16 A / 440 V / metrikus
    • 32 A / 440 V / metrikus

A robusztus AC töltőkábel a mindennapi tesztben

3D nézet

Élje át most 3D-ben

Nézze meg a CHARX connect comfort termékcsalád 1. típusú töltődugaszát különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

Testre szabhatja töltőkábelét Töltőcsatlakozó és kábel az Ön követelményeinek megfelelően

CHARX connect eco AC töltőcsatlakozó és a hozzá való, egyedi ügyféllogóval ellátott szállítótáska
AC töltőkábel ügyfélspecifikus szerelése
E-autó töltése autóbeállóban AC fali dobozba fixen rögzített kábellel
E-autó töltése nyilvános töltőállomáson, Mode 3 mobil töltőkábellel
CHARX connect eco AC töltőcsatlakozó és a hozzá való, egyedi ügyféllogóval ellátott szállítótáska

A töltőállomása egységes megjelenítése érdekében rendelésre AC töltőcsatlakozóinkat az Ön egyedi logójával is legyártjuk:

  • vagy fixen besajtolva
  • vagy UV- és időjárásálló műanyag címkeként

Az Ön márkaépítését az teszi teljessé, hogy a 2. típusú mobil töltőkábelekhez való fekete szállítótáskánkon feltűnően megjelenítjük az Ön logóját.

AC töltőkábel ügyfélspecifikus szerelése

Igény esetén úgy konfekcionáljuk a töltőkábele vezetékvégét, hogy az megfeleljen a töltőállomása szerelési követelményeinek:

  • Rugalmas csupaszolási hossz
  • Egyedi lépcsőzetes vágás
  • Krimpelés érvéghüvellyel
  • Krimpelés gyűrűs kábelsarukkal
  • Tömörítés ultrahangos hegesztési technológiával

Termékválasztékunk metrikus és AWG vezetékeket tartalmaz különböző hosszúságokban és vezeték-keresztmetszetekben, valamint egyenes és spirálozott kivitelben. Ha netán az Ön kívánsága szerinti kombinációt nem találja meg, akkor ügyfélspecifikus cikk bevezetésére és gyártására is van lehetőség.

E-autó töltése autóbeállóban AC fali dobozba fixen rögzített kábellel

Helyhez kötött, nyitott vezetékvégű, 2. típusú töltőkábeleink optimálisan felszerelhetők magánhasználatú fali dobozokra, pl. autóbeállóban vagy garázsban.

Ezeken a töltőkábeleken csak a jármű felőli végükön van töltőcsatlakozó. Ez sokkal kényelmesebbé teszi a kezelést az elektromos autók vezetői számára: a töltőkábelt csak a járműcsatlakozóhoz kell csatlakoztatni – ellentétben a dugaszolható töltőaljzattal ellátott fali dobozokkal, ahol a kábelt a fali dobozhoz is csatlakoztatni kell.

E-autó töltése nyilvános töltőállomáson, Mode 3 mobil töltőkábellel

A legtöbb nyilvános töltőállomás a fixen rögzített töltőkábel helyett dugaszolható töltőaljzattal van felszerelve, mert ez a megoldás kevésbé érzékeny a vandalizmusra, valamint ritkábban kell karbantartani.

  1. típusú töltőkábeleink jelentik az optimális megoldást ahhoz, hogy az ilyen helyeken a járművet csatlakoztatni és tölteni lehessen. Ezek egy jármű-töltőcsatlakozóval és egy nyilvános töltőcsatlakozóval is el vannak látva, és általában az elektromos autó csomagtartójában szállítják őket.

Valaki a CHARX connect eco AC töltőkábellel tölti az elektromos autót

Ön magánszemély végfelhasználó? Találja meg a megfelelő töltőkábelt a Google-on keresztül

Kiváló minőségű töltőkábelt keres elektromos autójához? Magánszemélyként sajnos ezt a Phoenix Contactnál közvetlenül nem tudja megrendelni, van azonban számos olyan online áruház, amelyek forgalmazzák a mi töltőkábeleinket.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.