DC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel CCS 1. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) gyors egyenáramú (DC) töltéséhez, az elektromobilitáshoz szükséges töltőállomásokra (EVSE) szerelhető
CHARX PT1C-DC375-25FMAS00P
-
DC töltőkábel
1889361
CHARX connect professional, CCS 1. típus, DC töltővezeték, lehet 700 A a Boost mode, 375 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 25 ft, fekete, egyenes, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, támogatja a négyvezetős méréstechnikát, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel, cserélhető működtető karral, PHOENIX CONTACT logó, SAE J1772, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Hűtés nélküli HPC töltés 700 kW-tal a megnövelt vezeték-keresztmetszeteknek köszönhetően
Nagy biztonság a DC+ és DC- elválasztására szolgáló kétkamrás tömítőrendszer révén
A hitelesítési törvénynek megfelelő elszámolás a beépített négyvezetős mérési technológiának köszönhetően
A cserélhető csatlakozóprofil, az egyenáramú érintkezők és a működtető karok gyors, kedvező árú és fenntartható karbantartást tesz lehetővé
A NACS szabványnak megfelelő kábelszerkezet egyszerűsíti a tervezést, ha a piaci követelmények változnak