CHARX PNAC-DC375-10,0MAS00P - DC töltőkábel
1889370

CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), DC töltővezeték, lehet 700 A a Boost mode, 375 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 10 m, fekete, egyenes, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, támogatja a négyvezetős méréstechnikát, nincs folyadékhűtés, PHOENIX CONTACT logó, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A különálló, ergonomikus fogantyú lehetővé teszi a kényelmes kezelést és megakadályozza a fogantyúfelületek felmelegedését
Az ujjal való érintés elleni védettség a kiöntött kupakok révén, valamint a pontos hőmérséklet-érzékelők maximális biztonságot kínálnak
Az UL, SAE, IEC és IATF szabványoknak való megfelelés garantálja a különösen kiváló minőséget és a kompatibilitást
Kérésre az Ön logójával, egyedi kábelhosszal és konfekcionált vezetékvéggel szállítjuk
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt