Bemeneti oldalon szaggatott DC/DC átalakító, QUINT POWER, Kalapsínre szerelés, bemenet: 48 V DC - 110 V DC, kimenet: 24 V DC / 2,5 A
DC/DC átalakítók
A DC/DC átalakítók szabályozott egyenfeszültséget szolgáltatnak. A feszültségváltókkal Ön elkerülheti alkalmazásának üzemzavarait. Ezek felfrissítik a feszültséget, aminek következtében a terhelés nagyobb vezetékhosszak esetén is mindig szabályozott egyenfeszültséget kap. A DC/DC átalakítókkal Ön módosíthatja a feszültségszintet, vagy galvanikus leválasztással független ellátó rendszerek felépítéséről gondoskodhat.
Bemeneti oldalon szaggatott DC/DC átalakító, QUINT POWER, Kalapsínre szerelés, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 5 A
Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER DC/DC átalakító direkt rugós csatlakozással, kalapsínre szereléshez, bemenet: 1500 V DC, kimenet: 24 V DC / 1,5 A
Bemeneti oldalon szaggatott DC/DC átalakító, QUINT POWER, Kalapsínre szerelés, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 5 A
Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER DC/DC átalakító direkt rugós csatlakozással, kalapsínre szereléshez, bemenet: 1500 V DC, kimenet: 24 V DC / 8 A
Bemeneti oldalon szaggatott QUINT DC/DC átalakító széles tartományú bemenettel, kalapsínre szerelhető, SFB (selective fuse breaking) technológiával, bemenet: 96-110 V DC, kimenet: 24 V DC / 10 A
Bemeneti oldalon szaggatott DC/DC átalakító, QUINT POWER, Kalapsínre szerelés, bemenet: 12 V DC - 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 2,5 A
Új berendezések esetén, kérjük, a következő cikkszámot használja: 1098676.
Bemeneti oldalon szaggatott MINI DC/DC átalakító kalapsínre szereléshez, bemenet: 12 - 24 V DC, kimenet: 48 V DC/0,7 A
Bemeneti oldalon szaggatott DC/DC átalakító, QUINT POWER, Kalapsínre szerelés, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 10 A
Bemeneti oldalon szaggatott DC/DC átalakító, QUINT POWER, Kalapsínre szerelés, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 20 A
Önnek nyújtott előnyök
- Statikus boost segítségével végrehajtott egyszerű rendszerbővítés teljesítménytartaléka max. 125%-os tartós teljesítménnyel, és nagy terhelések indítása 5 mp-ig tartó max. 200%-os dinamikus boost segítségével
- Nagy hatásfok és hosszú üzemi élettartam kis veszteségi teljesítmény és csekély melegedés mellett
- A megelőző funkciófelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
- Szabadon választható direkt rugós vagy csavaros csatlakozás
- Az Ex- és IECEx engedély lehetővé teszi a robbanásveszélyes területeken való használatot is
- A QUINT DC/DC átalakítók a COMPLETE line rendszer részét képezik
QUINT DC/DC átalakító a kalapsínen
QUINT DC/DC átalakítók >100 W Nagy teljesítmény az SFB Technology alkalmazásával
A QUINT termékcsaládba tartozó DC/DC-átalakítók maximalizálják az alkalmazások rendelkezésre állását. Ezek az SFB Technology, a megelőző funkciófelügyelet, a hosszú üzemi élettartam és az IECEx engedély révén megnövelik a biztonságot és a megbízhatóságot. Mostantól először állíthatók be egyedileg az egyenfeszültség-átalakítók jelzési küszöbei és jelleggörbéi. Ezenkívül a csatlakozástechnika is szabadon megválasztható.
A >100 W QUINT DC/DC átalakítók feszültségszintjei
Feszültségszintek: DC/DC átalakítók >100 W
A QUINT termékcsaládba tartozó DC/DC átalakítók alkalmasak a max. 20 A-es árammal jellemezhető nagy teljesítményekre. A nagy bemeneti feszültségtartománynak köszönhetően ezek az egyenfeszültség-átalakítók lefedik az összes szokásos be- és kimeneti feszültséget a max. 480 W-os teljesítményosztályokban.
A QUINT DC/DC átalakítók a 12 V DC, 24 V DC vagy 48 V DC névleges bemeneti feszültséget 12 V DC és 56 V DC közötti kimeneti feszültségekké alakítják át.
A bemutatott feszültségszinteken kívül a széles bemeneti tartományú QUINT DC/DC átalakítók 42 és 96 V DC, vagy 67 és 154 V DC közötti bemeneti feszültségtartományt kínálnak. Ezek ideálisan alkalmasak pl. vasúti alkalmazásokhoz vagy az energiatermelés számára.
QUINT DC/DC átalakítók <100 W
QUINT DC/DC átalakítók <100 W Nagy teljesítményű és helytakarékos
A QUINT DC/DC átalakítók a max. 100 W-os teljesítménytartományban is kaphatók. Ezek az átalakítók különösen nagyteljesítményűek és helytakarékosak, hatásfokuk nagy, és képesek megvalósítani a megelőző funkciófelügyelet, valamint a statikus és dinamikus boost funkciókat. Ezenkívül Ön szabadon választhat a direkt rugós és a csavaros csatlakozás között.
A <100 W QUINT DC/DC átalakítók feszültségszintjei
Feszültségszintek: DC/DC átalakítók <100 W
A QUINT termékcsalád helytakarékos készülékei egyedülálló módon a lehető legtöbb funkciót kínálják 30 W teljesítménytől egészen 60 W-ig.
A QUINT DC/DC átalakítók a 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC vagy 110 V DC névleges bemeneti feszültséget 5 V DC és 56 V DC közötti kimeneti feszültségekké alakítják át.
A csupán 89 mm-es házmélység következtében beépíthetők lapos kapcsolószekrényekbe is, a DNV-GL tanúsítvány révén tengerészeti környezetben is használhatók.
DC/DC átalakítók védőlakkozással
QUINT DC/DC átalakítók védőlakkozással Plus változat rendkívüli környezeti feltételekhez
A DC/DC átalakítók Plus változata az 1+1 és n+1 redundancia érdekében beépített csatolásmentesítő MOSFET-tel szimmetrikus terheléselosztást kínál, és növeli a berendezés rendelkezésre állását. Ezenkívül teljesíti a funkcionális biztonság (SIL2) követelményeit. A QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ redundanciamodullal együtt használva eléri a SIL 3 szintet.
A védőlakkozás, valamint az ATEX és az IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 és IEC 60079-15 szabvány szerinti IECEx tanúsítvány lehetővé teszi az alkalmazást a 2. zóna robbanásveszélyes területein is.
Az új Plus változatot a széles, -40 °C és +70 °C közötti hőmérséklet-tartomány teszi teljessé, amelynek révén szélsőséges környezeti feltételek között is használható. A nyomtatott áramköri lap védőlakkozása (CO = bevonattal ellátott) véd a por, a korrozív gázok és a 100%-os páratartalom ellen is. A korrózió által okozott kúszóáramok és az elektrokémiai migráció miatti kiesések sem alakulnak ki.
1500 V DC TRIO DC/DC átalakító
1500 V DC TRIO DC/DC átalakító Ugrás a fotovillamos rendszerek decentralizált tápellátásához
A TRIO termékcsalád 1500 V-os DC/DC átalakítói az Ön berendezését közvetlenül a terepről látják el, és központi hálózat nélkül is megbízható tápellátást nyújtanak. Ezek optimálisan alkalmasak a fotovillamosság és hajtástechnika területén használt alkalmazásokhoz.
A fotovillamos rendszerekben a TRIO DC/DC átalakító lehetővé teszi a központi inverter tápláló hálózat nélküli indítását is. Ezenkívül fel lehet használni a generátor-csatlakozódoboz belsejében elhelyezett ágfelügyelet közvetlen és azonnali tápellátására is.
A hajtástechnika területén a készülék közvetlenül a gépben is előállít 24 V-ot annak érdekében, hogy ellássa a rendszervezérlőt.
UNO DC/DC átalakítók 1000 V DC feszültséggel
UNO DC/DC átalakítók 1000 V DC feszültséggel Meglévő fotovillamos rendszerek korszerűsítésére
Az UNO POWER termékcsalád részét képező DC/DC átalakító segítségével közvetlenül a fotovillamos rendszerből lehet ellátni a kapcsolószekrényt. A max. 1000 V DC nagyságú ágfeszültségekhez való közvetlen csatlakozásnak köszönhetően a kombináló doboz közvetlenül a fotovillamos modulból táplálható. Így járulékos telepítési költségek takaríthatók meg, és növelhető a rendszer hatékonysága. A DC/DC átalakítóra megszerzett UL 1741 engedély megkönnyíti teljes rendszerek engedélyezését. A következő kiépítési fokozatban a jelvezeték helyettesíthető rádiós kapcsolattal.
A max. 1000 V DC feszültségtartománynak köszönhetően az UNO DC/DC átalakítók ideálisan alkalmasak az Ön meglévő fotovillamos rendszerének korszerűsítésére vagy bővítésére is.