QUINT4-PS/48-110DC/24DC/2.5/PT - DC/DC átalakító
1066708

Bemeneti oldalon szaggatott DC/DC átalakító, QUINT POWER, Kalapsínre szerelés, bemenet: 48 V DC - 110 V DC, kimenet: 24 V DC / 2,5 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A legerősebb kimeneti oldal: nagy terhelések megbízható indítása és kismegszakítók kioldása
A legátfogóbb jelzésadás: a megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Szabadon választható direkt rugós vagy csavaros csatlakozás

Gyakran ismételt kérdések


Milyen alkalmazásokhoz használható DC/DC átalakító?

A DC/DC átalakítók megváltoztatják vagy stabilizálják a feszültségszintet, és szabályozott ellátást biztosítanak az alkalmazás számára még feszültségingadozás esetén is. Kompenzálják a feszültségesést hosszú kábelek esetén, és a galvanikus leválasztá... Bővebben

A DC/DC átalakítók megváltoztatják vagy stabilizálják a feszültségszintet, és szabályozott ellátást biztosítanak az alkalmazás számára még feszültségingadozás esetén is. Kompenzálják a feszültségesést hosszú kábelek esetén, és a galvanikus leválasztás megakadályozza az érzékeny fogyasztók és rendszerelemek interferenciáját.

Kevesebb

Használhatom a QUINT DC/DC átalakítót egy szabványos kismegszakító szelektív kioldására az alkalmazásomban?

Nem, csak a >100 W QUINT DC/DC átalakítókkal lehet a szabványos kismegszakítókat biztonságosan kioldani az SFB Technology segítségével.