A TRIO POWER termékcsalád DC/DC átalakítói közvetlenül a terepről látják el berendezését, és központi hálózat nélkül is megbízható tápellátást biztosítanak. Különösen alkalmasak fotovillamos alkalmazásokhoz, ahol lehetővé teszik a központi inverter indítását tápellátó hálózat nélkül is.
TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/1.5
-
Tápellátás
1107892
Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER DC/DC átalakító direkt rugós csatlakozással, kalapsínre szereléshez, bemenet: 1500 V DC, kimenet: 24 V DC / 1,5 A
Termékrészletek
DC üzemeltetés | |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 500 V DC ... 1500 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 450 V DC ... 1650 V DC |
Széles bemeneti tartomány | nem |
Átütési szilárdság max. | ≤ 1800 V DC 1 s |
Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 500 V DC |
1500 V DC | |
Tápfeszültség típusa | DC |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | típ. 0,15 A2s |
Áramfelvétel | típ. 85 mA (450 V DC) |
típ. 30 mA (1500 V DC) | |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 1 A (gPV) |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 1500 V DC |
Hatásfok | típ. 88 % (500 V DC) |
típ. 87 % (900 V DC) | |
típ. 83 % (1500 V DC) | |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±3 % |
Névleges kimeneti áram (IN) | 1,5 A |
Csökkenés (derating) | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 30 V DC |
Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Hullámosság | < 40 mVSS (Ripple) |
< 50 mVSS (Noise) | |
Rövidzárálló | igen |
Üresjárásálló | igen |
Kimeneti teljesítmény | 36 W |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 1,1 W (500 V DC) |
< 1,4 W (900 V DC) | |
< 2,4 W (1500 V DC) | |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 4,2 W (500 V DC) |
< 5,5 W (900 V DC) | |
< 7,5 W (1500 V DC) | |
Felfutási idő | ≤ 30 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
Széria-kapcsolhatóság | nem |
Bemenet | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 1 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 1 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 1 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 2,5 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 1 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 18 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Kimenet | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 1 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 1 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 1 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 2,5 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 1 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 18 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Jelzésmódok | LED |
Jelkimenet: LED állapotjelző | |
Jelzés megnevezés | DC OK |
Állapotjelzés | LED "DC OK" zöld |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | UOUT > 21,5 V: LED világít |
Szín | zöld |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Fázisok száma | 1 |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4,2 kV DC (Típusvizsgálat) |
2,6 kV DC (Darabvizsgálat) |
Terméktípus | DC/DC átalakító |
Termékcsalád | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3300000 h (25 °C) |
> 1760000 h (40 °C) | |
> 740000 h (60 °C) | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 48 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység Készülékmélység (kalapsínre szerelés) | 115 mm (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), függőlegesen 50 mm |
Beépítési pozíció | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Védőlakkozott | nem |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
Tokozat anyaga | Műanyag |
A készülékház kivitele | Polikarbonát |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Ütésállóság | 11 ms, 15 g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Szabvány - villamos biztonság | EN 62109-1:2011 |
Szabvány - biztonsági kisfeszültség | IEC 62109-1:2011 (SELV) |
Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
Túlfeszültség-kategória | |
IEC 62109-1 | II |
UL-engedélyek | UL 62109-1:2014 |
UL 1741 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-4 (A osztály) | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-4 (A osztály) | |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 4 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (> 3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 2,7 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 2,7 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 3 V/m (1. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Kimenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 3 kV (> 4. vizsgálati szigorúsági fok − szimmetrikus) |
4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 0,5 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) A osztály, alkalmazási terület: ipar |
Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) A osztály, alkalmazási terület: ipar |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Cikkszám | 1107892 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMDO43 |
Termékkulcs | CMDO43 |
GTIN | 4063151010546 |
Tömeg/db (csomagolással) | 567,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 350 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 17,25 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Potenciál-elosztó 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Potenciál-elosztó 2903798
-
VAL-MS 1500DC-PV/2+V - Túlfeszültség-levezetők típusú 2 1033708
-
VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető 2905641
Az Ön előnyei
Minden nagy bemeneti feszültségű fotovillamos rendszerben használható az UL 62109 és UL 1741 szabványok betartása révén
A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a strapabíró kialakítás és a részkisülés-állóság révén
Közvetlen és azonnali tápellátás a napenergetikai mezőből a generátor-csatlakozódobozok belsejében elhelyezett ágfelügyelet számára
Gyors és egyszerű telepítés a direkt rugós csatlakozás révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51