MINI DC/DC átalakítók MSR-technikához.
A DC/DC átalakítók megváltoztatják a feszültségszintet, felfrissítik a feszültséget hosszú vezetékek végén, vagy lehetővé teszik független tápellátó rendszerek felépítését a galvanikus leválasztás révén.
MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7
-
DC/DC átalakító
2320021
Új berendezések esetén, kérjük, a következő cikkszámot használja: 1098676.
Bemeneti oldalon szaggatott MINI DC/DC átalakító kalapsínre szereléshez, bemenet: 12 - 24 V DC, kimenet: 48 V DC/0,7 A
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528DNV
Engedély azonosítója: TAA000030XCoC / Compliance Statement
Engedély azonosítója: 19-004-01cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Galvanikus leválasztás: független tápellátó rendszerek felépítéséhez
Lehetővé teszik az átalakítást különböző feszültségszintekre
Állandó feszültség: a kimeneti feszültség felfrissítése hosszú vezetékek végén is