QUINT DC/DC átalakítók a legtöbb funkcióval
A DC/DC átalakítók megváltoztatják a feszültségszintet, felfrissítik a feszültséget hosszú vezetékek végén, vagy lehetővé teszik független tápellátó rendszerek felépítését a galvanikus leválasztás révén.
A QUINT DC/DC átalakítók mágnesesen és gyorsan oldják le a kismegszakítókat a névleges áram 6-szorosával, így szelektíven és egyben gazdaságosan védik a berendezéseket. A megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat, ezzel biztosítja a nagy rendelkezésre állást.
QUINT4-PS/24DC/24DC/10/SC
-
DC/DC átalakító
1046803
Bemeneti oldalon szaggatott DC/DC átalakító, QUINT POWER, Kalapsínre szerelés, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 10 A
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 24 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 24 V DC -25 % ... +40 % |
Széles bemeneti tartomány | nem |
Átütési szilárdság max. | 35 V DC (60 s) |
Bekapcsolási terhelőáram | típ. 1,5 A |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 0,02 A2s |
Bekapcsolási áramlökés-korlátozás | 1,5 A (1 ms után) |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 11 ms (24 V DC) |
Áramfelvétel | 13,8 A (24 V DC) |
Bekapcsolási idő tipikus | 300 ms (SLEEP MODE üzemmódból) |
Bekapcsolási idő | < 1 s |
Bemeneti biztosító | 30 A (lomha, belső) |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 16 A ... 20 A (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
Hatásfok | típ. 93,3 % (24 V DC) |
Kimeneti jelleggörbe | U/I Advanced |
Smart HICCUP | |
FUSE MODE | |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 24 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, állandó teljesítménnyel) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 10 A |
Statikus Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
Dinamikus Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
Szelektív biztosítókioldás (ISFB) | 60 A (15 ms) |
Mágneses kismegszakító | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
Rövidzárálló | igen |
Üresjárásálló | igen |
Kimeneti teljesítmény (PN) | 240 W |
Kimeneti teljesítmény (PStat. Boost) | 300 W |
Kimeneti teljesítmény (PDyn. Boost) | 480 W (5 s) |
Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 32 V DC |
Hullámosság | < 50 mVSS |
Szabályozási eltérés statikus | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
Szabályozási eltérés dinamikus | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
Szabályozási eltérés Bemeneti feszültség változása | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
Felfutási idő | < 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Széria-kapcsolhatóság | Igen |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 5 W |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 16 W |
Veszteségi teljesítmény SLEEP MODE | < 2 W |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
Bemenet | |
Pozíció | 1.x |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 6 mm² |
hajlékony | 0,2 mm² ... 6 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
tömör (AWG) | 24 ... 10 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
Kimenet | |
Pozíció | 2.x |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 6 mm² |
hajlékony | 0,2 mm² ... 6 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
tömör (AWG) | 24 ... 10 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
Jel | |
Pozíció | 3.x |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 1 mm² |
hajlékony | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
tömör (AWG) | 24 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED |
Potenciálfüggetlen jelzőérintkező | |
Aktív Out 1 jelkimenet (digitális, konfigurálható) | |
Aktív Out 2 jelkimenet (digitális, konfigurálható) | |
Remote érintkező | |
SGnd jelföld | |
Jel küszöbértéke | > 100 % (A LED sárgán világít, a kimeneti teljesítmény > 240 W) |
> 75 % (A LED zölden világít, a kimeneti teljesítmény > 180 W) | |
> 50 % (A LED zölden világít, a kimeneti teljesítmény > 120 W) | |
> 0,9 x USet (A LED zölden világít) | |
< 0,9 x USet (A LED zölden villog) | |
> 0,8 x UInNom (A LED nem világít) | |
< 0,8 x UInNom (A LED sárgán világít) | |
Jelbemenet Távoli (konfigurálható) | |
Csatlakozójelölés | 3.3 + |
Funkció | Kimeneti teljesítmény BE/KI (Remote) |
Alapértelmezett | Kimeneti teljesítmény BE (>40 kΩ/24 V DC/nyitott áthidalás az REM és az SGnd között) |
Jelkimenet Out 1 (konfigurálható) | |
Csatlakozójelölés | 3.5 + |
Digitális | 0 V DC |
24 V DC | |
20 mA | |
Alapértelmezett | UIN bemeneti feszültség OK |
Jelopció | Kimeneti feszültség |
Kimeneti áram | |
Kimeneti teljesítmény | |
Üzemórák | |
Korai figyelmeztetés magas hőmérsékletre | |
OVP feszültségkorlátozás aktív | |
Jelkimenet Out 2 (konfigurálható) | |
Csatlakozójelölés | 3.6 + |
Digitális | 0 V DC |
24 V DC | |
20 mA | |
Alapértelmezett | Kimeneti teljesítmény |
Jelopció | Kimeneti feszültség |
Kimeneti áram | |
Üzemórák | |
Korai figyelmeztetés magas hőmérsékletre | |
OVP feszültségkorlátozás aktív | |
Analóg | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Terhelés ≤400 Ω) |
Jelopció | Kimeneti feszültség |
Kimeneti áram | |
Kimeneti teljesítmény | |
Jelkimenet 13/14. relé (konfigurálható) | |
Csatlakozójelölés | 3.1, 3.2 |
Kapcsolóérintkező (potenciálmentes) | potenciálfüggetlen |
Digitális | 24 V DC |
1 A | |
30 V AC | |
0,5 A | |
Alapértelmezett | Kimeneti feszültség |
Jelopció | Kimeneti áram |
Kimeneti teljesítmény | |
Üzemórák | |
Korai figyelmeztetés magas hőmérsékletre | |
OVP feszültségkorlátozás aktív | |
UIN bemeneti feszültség OK | |
SGnd jelföld | |
Csatlakozójelölés | 3.4 + |
Funkció | Jelföld |
Viszonyítási potenciál | a következőkhöz: OUT1, OUT2, REM |
Fázisok száma | 1,00 |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV DC (Típusvizsgálat) |
2 kV DC (Darabvizsgálat) | |
Kapcsolási frekvencia | 190,00 kHz ... 220,00 kHz (Segédváltófokozat) |
67,00 kHz ... 135,00 kHz (Főváltófokozat) |
Terméktípus | DC/DC átalakító |
Termékcsalád | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1380000 h (25 °C) |
> 800000 h (40 °C) | |
> 340000 h (60 °C) | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | Special with SELV input and output |
Szennyeződési fok | 2 |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 5 A |
Hőmérséklet | 40 °C |
Idő | 367721 h |
további szöveg | 24 V DC |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 10 A |
Hőmérséklet | 40 °C |
Idő | 183860 h |
további szöveg | 24 V DC |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 10 A |
Hőmérséklet | 30 °C |
Idő | 422400 h |
további szöveg | 24 V DC |
Cikk méretei | |
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 125 mm |
Cikk méretei alternatív szerelés esetén | |
Szélesség | 122 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 53 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról (aktív) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
Beépítési távolság jobbról/balról (passzív) | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Beépítési távolság felül/alul (passzív) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: PN ≥50%, vízszintesen 5 mm, aktív szerkezeti elemek mellett 15 mm, függőlegesen 50 mm sorolható: PN <50%, vízszintesen 0 mm, függőlegesen fent 40 mm, függőlegesen lent 20 mm |
Védőlakkozott | nem |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
Tokozat anyaga | Fém |
Fedél kivitel | Rozsdamentes acél, X6Cr17 |
Az oldalelemek kivitele | alumínium |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m (> 2000 m, a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
Klímaosztály | 3K22 (az EN 60721-3-3 szerint) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
Rezgésállóság (üzem) | 5 Hz ... 100 Hz rezonanciakeresés 2,3g, 90 min., rezonanciafrekvencia 2,3g, 90 min. (a DNV GL C osztály szerint) |
Temp kód | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 5000 m) |
Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára | |
Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság (vezérlő és szabályozó készülékek) |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
Védett kisfeszültség | |
Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
Szabványok / rendelkezések | EN 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
A hálózati feszültség letörései | |
Szabványmegnevezés | Hálózati ingadozás / túl alacsony feszültség |
Szabványok / rendelkezések | EN 61000-4-29 |
Vasúti alkalmazások | |
Szabványmegnevezés | Vasúti alkalmazások |
Szabványok / rendelkezések | EN 50121-3-2 |
IEC 62236-3-2 |
UL | |
Jelölések | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Jelölések | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Jelölések | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Jelölések | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Jelölések | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
SIQ | |
Jelölések | A kialakítás bevizsgálva (type approved) |
SIQ | |
Jelölések | CB-séma (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Hajógyártás | |
Jelölések | DNV |
Hajógyártás | |
Jelölések | ABS |
Hajógyártás | |
Jelölések | BV |
Hajógyártás | |
Jelölések | NK |
Hajógyártás | |
Jelölések | LR |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Erőművi EMC-követelmények | IEC 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-5 kiegészítő alapszabvány (kapcsolóberendezések zavartűrése), IEC/EN 61850-3 (energiaellátás) |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
DNV GL a vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
DNV | Osztály B |
további szöveg | A híd és a fedélzet környéke |
DNV GL zavarkisugárzás | |
DNV | Osztály B |
további szöveg | A híd és a fedélzet környéke |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 8 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 15 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 20 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Jel | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Jel | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Energetikai frekvenciájú mágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-8 |
Frekvencia | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Vizsgálati térerő | 100 A/m |
további szöveg | 60 s |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Frekvencia | 50 Hz |
60 Hz | |
Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
Vizsgálati térerő | 1 kA/m |
további szöveg | 3 s |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Frekvencia | 0 Hz |
Vizsgálati térerő | 300 A/m |
további szöveg | DC, 60 s |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-29 |
Feszültség | 24 V DC |
Feszültségletörés | 70 % |
Idő | 100 ms |
további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 40 % |
Idő | 100 ms |
további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Feszültségletörés | 0 % |
Idő | 50 ms |
további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Impulzusalakú mágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-9 |
Vizsgálati térerő | 1000 A/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Aszimmetrikus vezeték által vezetett zavarok | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültség | 10 V 1 V |
Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültség | 1 V |
Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültség | 1 V 10 V |
Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültség | 10 V |
Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültség | 10 V (tartós) |
Testlevel 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültség | 100 V (1 s) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Az egyenfeszültségre szuperponálódó váltakozó feszültségű összetevő | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-17 |
Váltakozó feszültségű összetevő | 15 % (UN) |
Frekvencia | 50 Hz |
100 Hz | |
150 Hz | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Váltakozó feszültségű összetevő | 14 % (UN) |
Frekvencia | 300 Hz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Csillapodó rezgésű hullám | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-18 |
Bemenet, kimenet (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
Feszültség | 0,5 kV |
Bemenet, kimenet (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Feszültség | 1 kV |
Bemenet, kimenet (Testlevel 3) | 10 MHz (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Feszültség | 0,5 kV |
Jelek (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
Feszültség | 0,5 kV |
Jelek (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Feszültség | 1 kV |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Csillapodó rezgésű mágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-10 |
Vizsgálati térerő | 100 A/m |
Testlevel 1 | 100 kHz |
Vizsgálati térerő | 100 A/m |
Testlevel 2 | 1 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
Cikkszám | 1046803 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMDI43 |
Termékkulcs | CMDI43 |
Katalógus oldalszáma | 291. (C-4-2019) oldal |
GTIN | 4055626643748 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 033,26 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 910 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
LR
Engedély azonosítója: LR22472797TABV
Engedély azonosítója: 57060/A1 BVUL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 123528ABS
Engedély azonosítója: 21-2073195-PDATípusvizsgált
Engedély azonosítója: SI-SIQ BG 005/058DNV
Engedély azonosítója: TAA00000BVcCSAus
Engedély azonosítója: 70212082NK
Engedély azonosítója: TA21182MEAC Ex
Engedély azonosítója: RU C-DE.HB49.B.00004EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 1bcb2815-8214-4da2-b271-5091b9cba01b |
Kompatibilis termékek
-
UWA 182/52 - Szerelőadapter 2938235
-
UWA 130 - Szerelőadapter 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programozóadapter 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905744
Az Ön előnyei
A legerősebb kimeneti oldal: nagy terhelések megbízható indítása és kismegszakítók kioldása
A legátfogóbb jelzésadás: a megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Szabadon választható direkt rugós vagy csavaros csatlakozás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51