UTTB 4-TG P/P - Bontókapocs
3044801

Bontókapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, Bontózóna, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás
Karbantartásmentes és rezgésálló a szabadalmaztatott Reakdyn elvnek köszönhetően
Helytakarékosság és rugalmasság a két azonos vezető csatlakoztathatóságának köszönhetően
Tartósan stabil összeköttetés a kiváló minőségű anyagok alkalmazása révén
Kis mértékű saját melegedés a nagy érintkezőerőknek köszönhetően
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
A bontódugasz, a biztosítódugasz, az alkatrészdugasz és az átvezető dugaszcsatlakozó egyedileg és egyszerűen beszerelhető