UT 4-QUATTRO-TG P/P - Bontókapocs
3064030

Bontókapocs, Az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.
Az áramot és a feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás
Karbantartásmentes és rezgésálló a szabadalmaztatott Reakdyn elvnek köszönhetően
Helytakarékosság és rugalmasság a két azonos vezető csatlakoztathatóságának köszönhetően
Tartósan stabil összeköttetés a kiváló minőségű anyagok alkalmazása révén
Kis mértékű saját melegedés a nagy érintkezőerőknek köszönhetően
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
A bontódugasz, a biztosítódugasz, az alkatrészdugasz és az átvezető dugaszcsatlakozó egyedileg és egyszerűen beszerelhető