CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
150 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Engedély azonosítója: DE1-62910Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,2 - 4 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Többvezetős csatlakozás | 300 V | 16 A | 26 - 14 | |
Felhasználói csoport C | ||||
150 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40041930Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,2 - 4 |