UT 4-MTL-P/P KNIFE-RD - Késes bontókapocs
3046154

Késes bontókapocs, működtető nyelvvel, piros bontókéssel és vizsgálóaljzat-csavarokkal a vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt kialakítás és magas áramterhelhetőség 20 A-ig