UT 4-MT-P/P TMR - Késes bontókapocs
3046172

Késes bontókapocs, 180°-kal elfordított bontókéssel és vizsgálóaljzat-csavarokkal a vizsgálódugaszok befogadására, csatlakozás módja: csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 − 6 mm2, AWG: 26 − 10, névleges áram: 20 A, névleges feszültség: 500 V, hossza: 57,8 mm, szélessége: 6,2 mm, színe: szürke, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás
Karbantartásmentes és rezgésálló a szabadalmaztatott Reakdyn elvnek köszönhetően
Az áramkörök kényelmes szétválasztása a beépített késes bontásnak köszönhetően
Helytakarékosság és rugalmasság a két azonos vezető csatlakoztathatóságának köszönhetően
Tartósan stabil összeköttetés a kiváló minőségű anyagok alkalmazása révén
Kis mértékű saját melegedés a nagy érintkezőerőknek köszönhetően
Maximális hatékonyság minimális helyigénnyel: Az integrált szintösszekötés révén a csatlakozások szinteken átívelő módon végezhetők el