UT 4-MT-P/P-EX - Késes bontókapocs
3046173

Késes bontókapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás
Karbantartásmentes és rezgésálló a szabadalmaztatott Reakdyn elvnek köszönhetően
Az áramkörök kényelmes szétválasztása a beépített késes bontásnak köszönhetően
Helytakarékosság és rugalmasság a két azonos vezető csatlakoztathatóságának köszönhetően
Tartósan stabil összeköttetés a kiváló minőségű anyagok alkalmazása révén
Kis mértékű saját melegedés a nagy érintkezőerőknek köszönhetően
Maximális hatékonyság minimális helyigénnyel: Az integrált szintösszekötés révén a csatlakozások szinteken átívelő módon végezhetők el