ST 2,5-TWIN-MT OG - Késes bontókapocs
3037889

Késes bontókapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, 1. szint, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: narancssárga

Termékrészletek








Kompatibilis termékek