MTK - Késes bontókapocs
3101016

keresztmetszet
raszterméret
csatlakozási mód
Áram Piktogram
feszültség Piktogram

Késes bontókapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékos kialakítás
Magas áramterhelhetőség 16 A-ig