Átjáró egy PSR-M alapmodul fölérendelt vezérlőbe való bekötésére, CC-Link, TBUS interfész, dugaszolható direkt rugós kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Konfigurálható biztonsági modulok
Egyszerű, mint egy biztonsági relé, és rugalmas, mint egy biztonsági vezérlő: konfigurálható biztonsági moduljainkkal már három biztonsági funkciótól kezdve gazdaságosan lehet a megoldásokat megvalósítani. A TÜV által tanúsított szoftvernek köszönhetően Önnek nincs szüksége programozási ismeretekre a biztonsági logika létrehozásához. A moduláris felépítés révén a funkciókat rugalmasan az Ön követelményeihez lehet igazítani, sőt bővíteni is lehet.
Biztonsági bővítőmodul a leállás, a fordulatszám és a forgásirány felügyeletére, 2 tengely felügyelete, NPN/PNP közelítéskapcsoló, 2 x sin/cos kódadó, TBUS interfész, SIL 3, Cat. 4/PL e szintig, dugaszolható csavaros kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Biztonsági bővítőmodul 4 biztonsági kimenettel (0,4 A), 4 reset-bemenet, 4 jelzőkimenet, TBUS interfész SIL 3, kat.4/PL e szintig, dugaszolható direkt rugós kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Átjáró egy PSR-M alapmodul fölérendelt vezérlőbe való bekötésére, EtherCAT®, TBUS interfész, dugaszolható csavaros kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Konfigurálható biztonsági modul (alapmodul), 8 biztonsági bemenet és 4 biztonsági kimenet, 4 reset bemenet vagy 4 jelzőkimenet, 4 órajelkimenet, TBUS-on keresztül bővíthető, SIL 3, cat. 4/PL e, biztonsági integritási szintig, dugaszolható direkt rugós kapcsok, TBUS összekötő nincs mellékelve
Bővítőmodul 8 jelzőkimenettel, TBUS interfész, dugaszolható direkt rugós kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Sicheres Erweiterungsmodul zur Lokalbusverlängerung, 1 Funktionskanal, TBUS-Schnittstelle, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Biztonsági bővítőmodul a helyi busz meghosszabbításához, 2 funkcióárok, TBUS interfész, SIL 3, Cat. 4/PL e szinitig, dugaszolható direkt rugós kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Biztonsági bővítőmodul a leállás, a fordulatszám és a forgásirány felügyeletére, 2 tengely felügyelete, NPN/PNP közelítéskapcsoló, 2xTTL kódadó, feszültségfelügyelettel, Kat. 4/PL e, SIL 3, dugaszolható direkt rugós kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Biztonsági bővítőmodul a helyi busz meghosszabbításához, 2 funkcióárok, TBUS interfész, SIL 3, Cat. 4/PL e, dugaszolható csavaros kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Biztonsági bővítőmodulok egyedi biztonsági megoldáshoz
Biztonsági modulok rugalmas konfigurálása
A PSRmodular egy konfigurálható kisvezérlő. Az alkalmazások több biztonsági funkcióját lehet vele felügyelni. A PSRmodular szoftverrel egyszerűen, áthúzással (drag and drop) lehet létrehozni a biztonsági logikát.
A rendszer önálló megoldásként működik, és kisebb gépeknél a teljes gépvezérlés feladatát el tudja látni. Ehhez az alapmodult különálló összetevőként kell alkalmazni. 67,5 mm-es beépítési szélesség mellett Ön a következő szolgáltatásokat kapja meg:
- Nyolc biztonsági bemenő jel a biztonsági érzékelők kiértékelésére
- Max. négy biztonsági kimenet (a 4. kategóriáig)
- Ütemjel- és jelző-kapcsoló kimenetek
- Lehetőség van az érintkezők sokszorozására vagy erősítésére külső kontaktorokkal az integrált felügyelettel kapcsolatban
Bővítse Ön is a biztonsági rendszerét
Ha az I/O-k száma nem elegendő, akkor a rendszert moduláris módon max. 18 biztonsági bővítőmodullal lehet kiépíteni. Ezeket egyszerűen lehet a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül összekötni az alapmodullal. Ezáltal kiegészítő I/O-k állnak az Ön rendelkezésére további érzékelők és beavatkozók csatlakoztatására.
A moduláris biztonságtechnikát egy átjárón keresztül lehet a meglévő hálózatokba bekötni.
A PSRmodular egyesíti a funkcionalitást és a rugalmasságot, így kitölti az egyszerű biztonsági relék és a programozható biztonsági vezérlők közötti rést.
PSRmodular konfiguráló szoftver
Intuitív konfigurálás programozási ismeretek nélkül
A moduláris biztonsági rendszerek konfigurálására kiválóan felhasználható a PSRmodular ingyenes konfiguráló szoftver. A konfiguráló szoftver kezeléséhez nincs szükség programozási ismeretekre. A biztonsági logikát grafikusan, áthúzással (drag and drop) lehet létrehozni, és a biztonsági funkciókat rugalmasan lehet illeszteni. Az integrált szimuláció lehetővé teszi a felépített biztonsági logika teljes körű funkcionális tesztjét, hardver nélkül. Valamennyi funkcióblokkot már tanúsította a TÜV.
A szoftver lépésről lépésre történő alkalmazása
- Először a Szerszámtárban (Toolbox) válassza ki a szükséges részegységeket a különböző biztonsági funkciók közül. Utána húzza át ezeket az egérrel a vezetékezési tartományba.
- Ott kapcsolja össze a részegységeket a ki- és bemenetekkel, amelyeket szintén áthúzással lehet a vezetékezési tartományba vinni, és ott az egérrel virtuálisan össze lehet vezetékekkel kötni mindezeket.
- Végül töltse le az ellenőrzött biztonsági logikát egy standard USB vezetéken keresztül a biztonsági modulba.
- Ha kérdései támadnának a szoftver funkcióival kapcsolatban, akkor egy Súgó funkció áll az Ön rendelkezésére a funkciók leírásaival és alkalmazási példáival.
Átfogó diagnosztika közvetlenül a készüléken
A PSRmodular biztonsági modulok minden be- és kimenetének állapotát diagnosztikai LED-ek jelzik. Ezenkívül jelzőkimenetek jelzik a kapcsolási állapotokat, pl. a jelzőberendezések felé. A biztonsági modul a terepibusz-csatolón keresztül kommunikál a gép vagy a berendezés fölérendelt vezérlőjével. Így a biztonsági funkciók kényelmesen integrálhatók a megjelenítésbe, illetve a távdiagnosztikába. A hibák gyorsabban megtalálhatók és kiküszöbölhetők.
Önnek nyújtott előnyök
- Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően
- Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén
- A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével
A PSRmodular élménye
Biztonság szélsőséges körülmények között is
A PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) modulokat a szélsőséges környezeti körülmények közötti biztonságos használatra lett fejlesztettük ki. További tanúsítványok teszik alkalmassá a moduláris biztonsági kisvezérlőt a feldolgozóiparban vagy tengeri környezetben való használatra.
Kibővített engedélyek
- TÜV, UL, CSA szerint tanúsítva
- Tengerészeti engedély (DNV), G3
- ATEX 2 zóna, hőkezelés (EN 746, EN 298, EN 50156 szerint), UL Class I Div. 2