PSR-M-TBUS2-SC - Bővítőmodul
1105097

Biztonsági bővítőmodul a helyi busz meghosszabbításához, 2 funkcióárok, TBUS interfész, SIL 3, Cat. 4/PL e, dugaszolható csavaros kapocs, TBUS összekötő mellékelve

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően.
Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén.
A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével.
Keskeny ház: szélessége csupán 22,6 mm