Konfigurálható biztonsági modulok − egyszerű, mint egy biztonsági relé, és rugalmas, mint egy biztonsági vezérlő

Konfigurálható biztonsági modulok

Egyszerű, mint egy biztonsági relé, és rugalmas, mint egy biztonsági vezérlő: konfigurálható biztonsági moduljainkkal már három biztonsági funkciótól kezdve gazdaságosan lehet a megoldásokat megvalósítani. A TÜV által tanúsított szoftvernek köszönhetően Önnek nincs szüksége programozási ismeretekre a biztonsági logika létrehozásához. A moduláris felépítés révén a funkciókat rugalmasan az Ön követelményeihez lehet igazítani, sőt bővíteni is lehet.

Go to Product Detail Page for item 1105014
PSR-M-EM5-TTL2-SC - Bővítőmodul
PSR-M-EM5-TTL2-SC - Bővítőmodul
1105014

Biztonsági bővítőmodul a leállás, a fordulatszám és a forgásirány felügyeletére, 2 tengely felügyelete, NPN/PNP közelítéskapcsoló, 2xTTL kódadó, feszültségfelügyelettel (5 V), Kat. 4/PLe, SIL 3, dugaszolható csavaros kapocs, TBUS összekötő mellékelve

Go to Product Detail Page for item 1104989
PSR-M-EM2-TTL1-SC - Bővítőmodul
PSR-M-EM2-TTL1-SC - Bővítőmodul
1104989

Biztonsági bővítőmodul a leállás, a fordulatszám és a forgásirány felügyeletére, 2 tengely felügyelete, NPN/PNP közelítéskapcsoló, 1x TTL kódadó feszültségfelügyelettel (5 V), TBUS interfész, SIL 3, kat. 4/PL e, dugaszolható csavaros kapocs, TBUS összekötő mellékelve

PSRmodular biztonsági modulok

Biztonsági bővítőmodulok egyedi biztonsági megoldáshoz

Biztonsági modulok rugalmas konfigurálása

A PSRmodular egy konfigurálható kisvezérlő. Az alkalmazások több biztonsági funkcióját lehet vele felügyelni. A PSRmodular szoftverrel egyszerűen, áthúzással (drag and drop) lehet létrehozni a biztonsági logikát.

A rendszer önálló megoldásként működik, és kisebb gépeknél a teljes gépvezérlés feladatát el tudja látni. Ehhez az alapmodult különálló összetevőként kell alkalmazni. 67,5 mm-es beépítési szélesség mellett Ön a következő szolgáltatásokat kapja meg:

  • Nyolc biztonsági bemenő jel a biztonsági érzékelők kiértékelésére
  • Max. négy biztonsági kimenet (a 4. kategóriáig)
  • Ütemjel- és jelző-kapcsoló kimenetek
  • Lehetőség van az érintkezők sokszorozására vagy erősítésére külső kontaktorokkal az integrált felügyelettel kapcsolatban

Bővítse Ön is a biztonsági rendszerét

Ha az I/O-k száma nem elegendő, akkor a rendszert moduláris módon max. 18 biztonsági bővítőmodullal lehet kiépíteni. Ezeket egyszerűen lehet a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül összekötni az alapmodullal. Ezáltal kiegészítő I/O-k állnak az Ön rendelkezésére további érzékelők és beavatkozók csatlakoztatására.

A moduláris biztonságtechnikát egy átjárón keresztül lehet a meglévő hálózatokba bekötni.

A PSRmodular egyesíti a funkcionalitást és a rugalmasságot, így kitölti az egyszerű biztonsági relék és a programozható biztonsági vezérlők közötti rést.

PSRmodular konfiguráló szoftver biztonsági modulokhoz

PSRmodular konfiguráló szoftver

Intuitív konfigurálás programozási ismeretek nélkül

A moduláris biztonsági rendszerek konfigurálására kiválóan felhasználható a PSRmodular ingyenes konfiguráló szoftver. A konfiguráló szoftver kezeléséhez nincs szükség programozási ismeretekre. A biztonsági logikát grafikusan, áthúzással (drag and drop) lehet létrehozni, és a biztonsági funkciókat rugalmasan lehet illeszteni. Az integrált szimuláció lehetővé teszi a felépített biztonsági logika teljes körű funkcionális tesztjét, hardver nélkül. Valamennyi funkcióblokkot már tanúsította a TÜV.

A szoftver lépésről lépésre történő alkalmazása

  1. Először a Szerszámtárban (Toolbox) válassza ki a szükséges részegységeket a különböző biztonsági funkciók közül. Utána húzza át ezeket az egérrel a vezetékezési tartományba.
  2. Ott kapcsolja össze a részegységeket a ki- és bemenetekkel, amelyeket szintén áthúzással lehet a vezetékezési tartományba vinni, és ott az egérrel virtuálisan össze lehet vezetékekkel kötni mindezeket.
  3. Végül töltse le az ellenőrzött biztonsági logikát egy standard USB vezetéken keresztül a biztonsági modulba.
  4. Ha kérdései támadnának a szoftver funkcióival kapcsolatban, akkor egy Súgó funkció áll az Ön rendelkezésére a funkciók leírásaival és alkalmazási példáival.

Átfogó diagnosztika közvetlenül a készüléken

A PSRmodular biztonsági modulok minden be- és kimenetének állapotát diagnosztikai LED-ek jelzik. Ezenkívül jelzőkimenetek jelzik a kapcsolási állapotokat, pl. a jelzőberendezések felé. A biztonsági modul a terepibusz-csatolón keresztül kommunikál a gép vagy a berendezés fölérendelt vezérlőjével. Így a biztonsági funkciók kényelmesen integrálhatók a megjelenítésbe, illetve a távdiagnosztikába. A hibák gyorsabban megtalálhatók és kiküszöbölhetők.

Önnek nyújtott előnyök

  • Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően
  • Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén
  • A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével

A PSRmodular élménye

A PSRmodular élménye
A PSRmodular élménye YouTube
Feldolgozóipar

Biztonság szélsőséges körülmények között is

A PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) modulokat a szélsőséges környezeti körülmények közötti biztonságos használatra lett fejlesztettük ki. További tanúsítványok teszik alkalmassá a moduláris biztonsági kisvezérlőt a feldolgozóiparban vagy tengeri környezetben való használatra.

Kibővített engedélyek

  • TÜV, UL, CSA szerint tanúsítva
  • Tengerészeti engedély (DNV), G3
  • ATEX 2 zóna, hőkezelés (EN 746, EN 298, EN 50156 szerint), UL Class I Div. 2