PSR-M-EF7-XC-SAI4-PI - Bővítőmodul
1337851

Biztonsági bővítőmodul, 4 analóg biztonsági bemenet, 0 V ... 10 V, 0 mA vagy 4 mA ... 20 mA, TBUS interfész, kat. 4/PL e, SIL 3 követelményhatárig, dugaszolható direkt rugós kapocs, TBUS összekötő mellékelve

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően.
Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén.
A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével.
Szerszám nélküli és időtakarékos installálás a Push-in Technology alkalmazásával
Keskeny ház: szélessége csupán 22,6 mm
Kat. 4/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Felvonókkal végzett, az EN 81-20 szabványnak megfelelő használatra alkalmas
Korrózióvédelem a nyomtatott áramköri lap védőlakkozása révén
ATEX 2. zónához, illete I. osztály 2. zónához alkalmas