A PSRmodular konfigurálható és egyedileg skálázható biztonsági rendszer, rugalmas biztonsági megoldás az Ön gépének vagy berendezésének felügyeletére. A biztonsági bővítőmodul a leállás, a fordulatszám és a forgásirány felügyeletére szolgál. A modul NPN/PNP közelítéskapcsolók és sin/cos kódolók csatlakoztatására használható.
PSR-M-EM7-SINCOS2-SC
-
Bővítőmodul
1105018
Biztonsági bővítőmodul a leállás, a fordulatszám és a forgásirány felügyeletére, 2 tengely felügyelete, NPN/PNP közelítéskapcsoló, 2 x sin/cos kódadó, TBUS interfész, SIL 3, Cat. 4/PL e szintig, dugaszolható csavaros kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazás | Fordulatszám-felügyelő |
| Gépállásfigyelő | |
| Forgásirány-felügyelet | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Reakcióidő | lásd a felhasználói kézikönyvet |
| Újraindítási idő | min. 5 s (Rendszerindítási idő) |
| max. 10 s (Rendszerindítási idő) | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,68 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Interfészek | Kalapsínre szerelhető TBUS a mastermodulra történő csatlakoztatáshoz, a szállítási csomag része |
| Kódoló | |
| Közelítéskapcsoló | |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV-os alapszigetelés a 24 V-os tápellátás és az I/O-k, valamint a ház között |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +20 % (külső biztosítás szükséges, tipikusan 1 A) |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 80 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,92 W |
| Bekapcsolási áram | 20 A (Δt = 500 µs Us esetén) |
| Szűrési idő | típ. 5 ms (az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem |
| Szuppresszordióda | |
| Mérés | |
| Bemenet megnevezése | Közelítéskapcsoló bemenetek |
| IN1, IN2 | |
| A bemenet leírása | NPN / PNP (3 vagy 4 huzal) |
| Bemenetek száma | 2 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
| 16 V DC ... 28,8 V DC (PNP) | |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 16 V DC ... 28,8 V DC (NPN) |
| 0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | < 2 mA (NPN) |
| Pontosság | 5 % (a paraméterezett határértékre vonatkoztatva) |
| Határfrekvencia | max. 5 kHz |
| Impulzusarány | 55 % ... 95 % |
| Impulzusszélesség | min. 20 µs |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | típ. 13 mA (NPN, US esetén) |
| típ. -13 mA (PNP, US esetén) | |
| max. 17 mA (NPN, 28,8 V DC esetén) | |
| max. -15 mA (PNP, 28,8 V DC esetén) | |
| Mérés | |
| Bemenet megnevezése | Kódoló bemenetek |
| A bemenet leírása | sin/cos |
| Diagnosztikai funkció: sin²(x) + cos²(x) = 1 | |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemeneti impedancia | 120 Ω (nyomvonalanként) |
| Pontosság | 5 % (a paraméterezett határértékre vonatkoztatva) |
| Határfrekvencia | max. 500 kHz |
| Szinusz / koszinusz Jelalak / jelszint | 0,8 VPP ... 1,2 VPP (Offset: 2,5 V ±20 %, fáziseltolás A, B sáv: 90° ±30°) |
| Áramfelvétel | típ. 8 mA (nyomvonalanként US esetén) |
| Digitális: A közelítéskapcsoló tápellátása (24V/0V) | |
| Rövidzárlat-védelem | nem |
| Névleges kimeneti feszültségtartomány | 16,7 V DC ... 26,3 V DC (US - 2,5 V) |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Állapotjelzés | 1 x LED (zöld), 2 x LED (narancssárga) |
| 6 x LED (sárga) | |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Hibajelzés | 2 x LED (piros) |
| Szélesség | 22,61 mm |
| Magasság | 112,58 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 10g Δt = 16 ms esetén (tartós lökőterhelés, 1000 ütés térirányonként) |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A csökkenést (derating) figyelembe kell venni |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1105018 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA363 |
| Termékkulcs | DNA363 |
| GTIN | 4055626974811 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 205,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 173 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően.
Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén.
A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével.
Keskeny ház: szélessége csupán 22,6 mm
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Felvonókkal végzett, az EN 81-20 szabványnak megfelelő használatra alkalmas
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51