A PSRmodular konfigurálható és egyedileg skálázható biztonsági rendszer, rugalmas biztonsági megoldás az Ön gépének vagy berendezésének felügyeletére. A biztonsági bővítőmodul további biztonsági kimeneteket és jelzőkimeneteket bocsát a rendszer rendelkezésére.
PSR-M-EF4-SDO4-DO4-PI
-
Bővítőmodul
1104868
Biztonsági bővítőmodul 4 biztonsági kimenettel (0,4 A), 4 reset-bemenet, 4 jelzőkimenet, TBUS interfész SIL 3, kat.4/PL e szintig, dugaszolható direkt rugós kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazás | Biztonságos lekapcsolás |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Reakcióidő | lásd a felhasználói kézikönyvet |
| Újraindítási idő | min. 5 s (Rendszerindítási idő) |
| max. 10 s (Rendszerindítási idő) | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 6,67 W (a legnagyobb megengedett terheléssel) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Interfészek | Kalapsínre szerelhető TBUS a mastermodulra történő csatlakoztatáshoz, a szállítási csomag része |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV-os alapszigetelés a 24 V-os tápellátás és az I/O-k, valamint a ház között |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +20 % (külső biztosítás szükséges, tipikusan 6 A) |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 30 mA (Inaktív kimenetekkel) |
| típ. 55 mA (aktív kimenetek, terhelés nélkül) | |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 0,72 W (Inaktív kimenetekkel) |
| Bekapcsolási áram | < 10 A (Δt = 1 ms Us esetén) |
| Szűrési idő | típ. 5 ms (az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | 24V/0V |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +20 % (külső biztosítás szükséges, tipikusan 5 A) |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | Lásd A1/A2 tápellátás |
| Bekapcsolási áram | 10 A (Δt = 1 ms Us esetén) |
| Szűrési idő | típ. 1 ms (feszültségletörések esetén) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem |
| Digitális: Resetbemenetek (FBK1, FBK2, FBK3, FBK4) | |
| A bemenet leírása | IEC 61131-2 típusú 3 |
| Bemenetek száma | 4 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | < 1 mA |
| Szűrési idő | 250 ms ±2 ms (Tesztimpulzus sűrűsége > 500 ms) |
| Vezetékhossz | max. 100 m (bemenetenként) |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 1,2 kΩ (Bemeneti és visszaállító kör US feszültségnél) |
| Áramfelvétel | típ. 10 mA (tip. US esetén) |
| max. 13 mA (28,8 V DC vezérlőfeszültség esetén) | |
| Digitális: O1A, O1B, O2A, O2B, O3A, O3B, O4A, O4B | |
| A kimenet leírása | biztonsági kialakítású digitális kimenetek |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 szerinti 0,5-es típus (a tartós határáramra ügyelni kell) | |
| Kimenetek száma | 8 (4 x 2 csatornás kimenetként használható) |
| Rövidzárlat-védelem | Igen (önkorlátozás 1,1 A elérésekor) |
| Szivárgóáram | max. 500 µA |
| Vezetékhossz | max. 100 m (kimenetenként) |
| Ohmos terhelés | min. 50 Ω (A tartós határáramra ügyelni kell) |
| Max. kapacitív terhelés | max. 680 nF |
| Max. induktív terhelés | max. 1,4 mH |
| Tartós határáram | 400 mA (csatornánként) |
| 3,2 A (Az összes biztonsági digitális kimenet összegárama) | |
| Bekapcsolási áram | max. 750 mA (Δt 1 s) |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC (Tápellátás A1-en keresztül) |
| Névleges kimeneti feszültségtartomány | 18 V DC ... 27,6 V DC (US - 1,2 V) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1/4 x tciklus [Hz] |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | < 0,1 V |
| Tesztimpulzusok | < 80 µs (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| Tesztimpulzus sűrűsége: alacsony tesztimpulzus > 2 x Tciklus | |
| < 20 µs (Tesztimpulzus szélessége; magas tesztimpulzus) | |
| ≥ 1,5 s (Tesztimpulzus sűrűsége; magas tesztimpulzus) | |
| Kisütő kapcsolás | Igen, belső |
| Jelzés: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| A kimenet leírása | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| nem biztonsági célú | |
| Referenciatest A2/0V | |
| Kimenetek száma | 4 |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 0,1 V |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Feszültség | 24 V DC (A1-en keresztül) |
| Maximális bekapcsolási áram | 1,1 A (Δt = 3 s , Us esetén) |
| Tartós határáram | 100 mA (csatornánként) |
| 400 mA (Az összes digitális jelzőkimenet összegárama) | |
| Szivárgóáram | max. 100 µA |
| Ohmos terhelés | min. 180 Ω (A tartós határáramra ügyelni kell) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1/4 x tciklus [Hz] |
| Rövidzárlat-védelem | Igen (önkorlátozás 1,1 A elérésekor) |
| Kisütő kapcsolás | Nem |
| Vezetékhossz | max. 100 m (kimenetenként) |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Állapotjelzés | 1 x LED (zöld), 2 x LED (narancssárga) |
| 8 x LED (sárga) | |
| 4 x LED (zöld, piros) | |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Hibajelzés | 2 x LED (piros) |
| Szélesség | 22,61 mm |
| Magasság | 107,74 mm |
| Mélység | 113,6 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2 csatornás vezetékezés) |
| d (1 csatornás vezetékezés) | |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - High-Demand 2 csatornás vezetékezés esetén | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - High-Demand 1 csatornás vezetékezés esetén | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2 csatornás vezetékezés) |
| 2 (1 csatornás vezetékezés) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 10g Δt = 16 ms esetén (tartós lökőterhelés, 1000 ütés térirányonként) |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A csökkenést (derating) figyelembe kell venni |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1104868 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA362 |
| Termékkulcs | DNA362 |
| GTIN | 4055626972954 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 174,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 141 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően.
Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén.
A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével.
Szerszám nélküli és időtakarékos installálás a Push-in Technology alkalmazásával
Keskeny ház: szélessége csupán 22,6 mm
Kat. 4/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Felvonókkal végzett, az EN 81-20 szabványnak megfelelő használatra alkalmas
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51