A PSRmodular konfigurálható és egyedileg skálázható biztonsági rendszer, rugalmas biztonsági megoldás az Ön gépének vagy berendezésének felügyeletére. A bővítőmodul a lokális busz meghosszabbítására szolgál a PSRmodular rendszerben. Általa további olyan bővítőmodulokat lehet a rendszerbe integrálni, amelyek az alapállomástól bizonyos távolságra vannak.
PSR-M-TBUS1-PI
-
Bővítőmodul
1105096
Sicheres Erweiterungsmodul zur Lokalbusverlängerung, 1 Funktionskanal, TBUS-Schnittstelle, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Termékrészletek
Functional Safety
Engedély azonosítója: Z10029429 0013Rev.02Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően.
Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén.
A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével.
Keskeny ház: szélessége csupán 22,6 mm
Szerszám nélküli és időtakarékos installálás a Push-in Technology alkalmazásával