PMM (EX30)R SR - Mágneses címke
1014310

Mágneses címke, Tekercs, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: mágnesesen tapadó, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 15000 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A tekercses kivitelű mágneses címkék lehetővé teszik az egyéni és rugalmas jelölési megoldást, például a raktárjelöléshez
Nagyfokú tapadás
A rugalmas mágneses szalag a 12 mm-nél nagyobb sugarú kerek tárgyakon is megmarad
Poliészter fóliával bevont mágneses szalag
Mágneses címkék, feliratozás nélkül