ME 22,5 OT-MSTBO OG - Készülékház felső része
2901754

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része alapsávval ellátott dugaszolható csatlakozókhoz, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 45,85 mm, szín: narancs (hasonló RAL 2003)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel