ME B-22,5 MSTBO OG
-
Vakdugó
2901796
Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz (MSTBO), szélesség: 20 mm, magasság: 19,05 mm, mélység: 12,3 mm, szín: narancs (hasonló RAL 2003)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint