CSA
Engedély azonosítója: 13631cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 0,5 A | 26 - 12 | ||
| Többvezetős csatlakozás | 600 V | 0,5 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 V | 0,5 A | 26 - 12 | ||
| Többvezetős csatlakozás | 600 V | 0,5 A | 26 - 16 | |