ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408K /R-L - Alkatrész sorkapocs
3036535

Alkatrész sorkapocs, beépített 1N 5408K diódával, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 1,5 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek