ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - Alkatrész sorkapocs
3036246

Alkatrész sorkapocs, beépített 1N4007 diódával, névleges áram: 0,5 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek