CUC-MP-J1ST-A/4R4LB-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1149616

Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, 1x4 többportos, a dugasz csatlakozási iránya a nyomtatott áramköri laphoz képest: 90 °, Alsó reteszelőfül, Árnyékolt, árnyékoló rugók, LED (sárga, zöld), pólusszám: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Tengely, IP20, csomagolás módja: Tálca

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Minden alkalmazáshoz rendelkezésre áll a megfelelő változat. LED-del és anélkül, egy és több csatlakozóval kapható
A −40 °C ... +85 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi az igényes alkalmazásokban való használatát
A THT technológia (Through-Hole Technology) nagy mechanikai stabilitást biztosít az aljzat és a nyomtatott áramköri lap összekapcsolásakor.