GOF univerzális kábel, 24 szálas (2*12 szál), kábelkorbács fix fektetéshez
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-24/...
-
Optikai kábel
1286210
GOF univerzális kábel, 24 eres, kábelkorbács fix fektetéshez, nem fém rágcsálóvédelem, egyszerűen darabolható, UV-álló, nagy mechanikai és hőterhelhetőség, füstszegény égés, halogénmentes és önkioltó, fokozott lépésállóság, hosszában és keresztben vízálló
Termékrészletek
| Alkalmazás | Bel- és kültéri használatra |
| Pólusszám | 24 |
| Adatátviteli közeg | Optikai kábel |
| Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
| Külső köpeny, anyaga | LSHF (FRNC) |
| Vezetéktípus | Univerzális kábel |
| Vezetékfajta | Kábelkorbács |
| Kábel rövid jelölése | U-DQ(ZN)BH |
| Vezeték külső átmérője | 8,00 mm |
| Külső köpeny, anyaga | LSHF (FRNC) |
| Külső köpeny, szín | sárga |
| Külső köpeny falvastagsága | 1,50 mm |
| Külső köpeny, húzási tehermentesítő elemek | aramid-/üveggyapot |
| Külső köpeny, rágcsálóvédelem | fémmentes |
| Külső köpeny, hosszirányú vízállóság | igen, F5C |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 15 µm |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 80 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 80 mm |
| Hajlítási sugár | 80 mm |
| Szakítószilárdság rövid idejű/tartós | 3000 N / 1000 N |
| Keresztnyomat rövid | 3500,00 N/cm |
| Ütésállóság | 20 J |
| Halogénmentesség | igen |
| Olajellenállóság | nem |
| Tűzállóság | igen, az IEC 60332-1-2 szabványnak megfelelően |
| Optikai kábel | |
| Szálak száma | 24 |
| Szál | Kvarcüveg |
| Száltípus | Monomódusú üvegszál |
| Adatátviteli közeg | Monomódusú üvegszál |
| Hullámhossz | 1310 / 1550 / 1625 nm |
| Szakítószilárdság rövid idejű/tartós | 3000 N / 1000 N |
| Környezeti feltételek | |
| Ütésállóság | 20 J |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -15 °C ... 40 °C |
| Ellenállóképesség az UV-sugárzással szemben | van |
| Olajellenállóság | nem |
| Tűzállóság | igen, az IEC 60332-1-2 szabványnak megfelelően |
| Olajellenállóság | nem |
| Fektetési mód | Külső és belső tartomány |
| Cikkszám | 1286210 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ABNICC |
| Termékkulcs | ABNICC |
| Vámtarifaszám | 85447000 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000034 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FOC-PT9:LC-OSA/2.5 - Pigtail készlet optikai kábelekhez 12 pigtaillel 1208106
-
FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - Pigtail készlet optikai kábelekhez 12 pigtaillel 1208113
-
FOC-PT9:SC-OSA/2.5 - Pigtail készlet optikai kábelekhez 12 pigtaillel 1208114
-
FOC-PT9:ST-OSP/2.5 - Pigtail készlet optikai kábelekhez 12 pigtaillel 1208119
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1145411
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1145409
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1143631
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1145400
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1145395
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1145392
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1019707
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1019692
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1019682
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Elosztódoboz 1083665
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9 - Elosztódoboz 1343382
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Elosztódoboz 1019680
Az Ön előnyei
Robusztus univerzális kábel beltéri és kültéri fektetéshez, maximális rugalmasság az Ön alkalmazása számára
Kiválóan alkalmas fúziós szálhegesztésre
CPR-tanúsítvány, tűzvédelmi osztály: Eca
Ellenálló az ózon- és UV-állóság, a rágcsálók elleni védelem és hosszanti tömítettség révén
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51