FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9 - Elosztódoboz
1145392

Elosztódoboz, felépítés: 1 magassági egység, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, házméret: 1, szín: szürke

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Intuitív előlapi kezelés és áttekinthető kapcsolószekrény-elrendezés az egységes kialakítás révén
A kalapsínre szerelés rugalmasan, hat pozicionálási irányban lehetséges
Iparban alkalmazható
Csökkentett szerelési idő a plug and play révén
Póluskiosztás egyenes vonalban egy összeköttetésben
Hosszú távú biztonságos adatkapcsolat átfogóan bevizsgált komponensekkel
Felpattintós szerelés a piacon elterjedt NS 35/7,5 ill. NS 35/15 kalapsínekre
Adatátviteli sebesség max. 1000 Mbit/s