GOF univerzális kábel, 12 szálas (1*12 szál), kábelkorbács fix fektetéshez
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-12/...
-
Optikai kábel
1286219
GOF univerzális kábel, 12 eres, kábelkorbács fix fektetéshez, nem fém rágcsálóvédelem, egyszerűen darabolható, UV-álló, nagy mechanikai és hőterhelhetőség, füstszegény égés, halogénmentes és önkioltó, fokozott lépésállóság, hosszában és keresztben vízálló
Termékrészletek
Terméktípus | Adatkábel méteráru |
Alkalmazás | Bel- és kültéri használatra |
Pólusszám | 12 |
Adatátviteli közeg | Optikai kábel |
Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
Külső köpeny, anyaga | LSHF (FRNC) |
Vezetéktípus | Univerzális kábel |
Vezetékfajta | Kábelkorbács |
Kábel rövid jelölése | U-DQ(ZN)BH |
Vezeték külső átmérője | 7,30 mm |
Külső köpeny, anyaga | LSHF (FRNC) |
Külső köpeny, szín | sárga |
Külső köpeny falvastagsága | 1,20 mm |
Külső köpeny, húzási tehermentesítő elemek | aramid-/üveggyapot |
Külső köpeny, rágcsálóvédelem | fémmentes |
Külső köpeny, hosszirányú vízállóság | igen, F5C |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 15 µm |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 73 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 73 mm |
Hajlítási sugár | 73 mm |
Szakítószilárdság rövid idejű/tartós | 3000 N / 1000 N |
Keresztnyomat rövid | 3500,00 N/cm |
Ütésállóság | 20 J |
Halogénmentesség | igen |
Olajellenállóság | nem |
Tűzállóság | igen, az IEC 60332-1-2 szabványnak megfelelően |
Optikai kábel | |
Szálak száma | 12 |
Szál | Kvarcüveg |
Száltípus | Monomódusú üvegszál |
Adatátviteli közeg | Monomódusú üvegszál |
Hullámhossz | 1310 / 1550 / 1625 nm |
Szakítószilárdság rövid idejű/tartós | 3000 N / 1000 N |
Környezeti feltételek | |
Ütésállóság | 20 J |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -15 °C ... 40 °C |
Ellenállóképesség az UV-sugárzással szemben | van |
Olajellenállóság | nem |
Tűzállóság | igen, az IEC 60332-1-2 szabványnak megfelelően |
Olajellenállóság | nem |
Fektetési mód | Külső és belső tartomány |
Cikkszám | 1286219 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ABNACH |
Termékkulcs | ABNICC |
Tömeg/db (csomagolással) | 528 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 528 g |
Vámtarifaszám | 85447000 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FOC-PT9:LC-OSA/2.5 - Optikai kábel 1208106
-
FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - Optikai kábel 1208113
-
FOC-PT9:SC-OSA/2.5 - Optikai kábel 1208114
-
FOC-PT9:ST-OSP/2.5 - Optikai kábel 1208119
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1145411
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1145409
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1143631
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1145400
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1145395
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1145392
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1019707
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1019692
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1019682
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Elosztódoboz 1083665
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9 - Elosztódoboz 1343382
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Elosztódoboz 1019680
Az Ön előnyei
Robusztus univerzális kábel beltéri és kültéri fektetéshez, maximális rugalmasság az Ön alkalmazása számára
Kiválóan alkalmas fúziós szálhegesztésre
CPR-tanúsítvány, tűzvédelmi osztály: Eca
Ellenálló az ózon- és UV-állóság, a rágcsálók elleni védelem és hosszanti tömítettség révén
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51