FOC-PT9:LC-OSP/2.5
-
Optikai kábel
1208105
Optikai kábel, felépítés: LC, védettség: IP20, kábelhossz: 2,5 m, pólusszám: 12, 100 GBit/s, csatlakozási mód: LC, kábelleágazás: egyenes, szín: kék
Termékrészletek
Terméktípus | Optikai kábeles dugaszolható csatlakozó (kábeloldal) |
Kialakítás | LC |
Pólusszám | 12 |
A dugaszhelyek száma | 12 |
Kábelleágazás | egyenes |
Csillapítás | ≤ 0,3 dB (1310 nm) |
Adatátviteli közeg | Optikai kábel |
Átviteli sebesség | 100 GBit/s |
Csatlakozási mód | LC |
Szélesség | 5,5 mm |
Magasság | 9,7 mm |
Hossz | 2500 mm |
Mechanikai adatok | |
Átmérő, vasgyűrű | 1,25 mm |
Szín | kék |
A készülékházrész színe | kék |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Csap anyaga | Cirkónia kerámia |
Fogantyútest anyaga | bézs |
Külső köpeny, anyaga | LSZH |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz LC |
Védettség | IP20 |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég szabad vezetékvég |
Védettség | IP20 |
Vezetékhossz | 2,50 m |
Vezetéktípus | Optikai ér |
Vezetékfajta | 900 µm |
Vezetékfelépítés | "semilose" kompakt ér (STB) |
Külső köpeny, anyaga | LSZH |
Egyes ér, anyag | LSZH |
Egyes erek, átmérő | 900 µm |
Szakítószilárdság rövid idejű/tartós | 10 N |
Ostorhossz | 2500 mm |
Halogénmentesség | igen |
Olajellenállóság | nem |
Tűzállóság | igen |
Optikai kábel | |
Szálak száma | 12 |
Szál | 9/125 µm |
Száltípus | Monomódusú |
Csillapítás | ≤ 0,3 dB |
Visszafolyás-csillapítás | ≥ 50 dB |
Adatátviteli közeg | Monomódusú üvegszál |
Szakítószilárdság rövid idejű/tartós | 10 N |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 500 |
Legkisebb hajlítási sugár | 30 mm |
Csillapítás | ≤ 0,3 dB (1310 nm) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | 0 °C ... 50 °C |
Olajellenállóság | nem |
Tűzállóság | igen |
Olajellenállóság | nem |
Cikkszám | 1208105 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNACZ |
Termékkulcs | ABNIDB |
GTIN | 4063151275891 |
Tömeg/db (csomagolással) | 42,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 42,7 g |
Vámtarifaszám | 85447000 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Optimális csillapítás a UPC csiszolattal
Időmegtakarítás és minimális törésveszély a könnyű elmozdíthatóság révén
Egyszerű hozzárendelés a 12 különböző színnek köszönhetően
Jövőálló, az RoHS 2 megfelelőségnek köszönhetően
Tűzvédelmi osztály: UL 94-V0
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51