FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/5
-
Optikai patchkábel
1115579
OS2 duplex áthidaló, monomódusú, ST-SC, UPC-csiszolás, hossza 5 m
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8-as alakú, üvegszálas optikai dugaszolható kábelhíd
Halogénmentes, lángálló anyagból készült, RoHS-konform
Kitűnő mechanikai és optikai átviteli jellemzők
Beltéri használatra, optikai kábelelosztókhoz és lezárókészülékekhez
Halogénmentes, lángálló anyagból készült, RoHS-konform
Minden összetevő teljesíti az UL 94, V0 előírásait
A tulajdonságok megfelelnek az optikai és mechanikai ipari szabványoknak
Illesztési csillapítás ≤ 0,5 dB (az állapottól függően változik)
Dugaszolható csatlakozók UPC csiszolattal, az optimális csillapítás érdekében