VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A
-
RJ45 dugaszcsatlakozók
1417294
RJ45 dugaszcsatlakozók, védettség: IP67, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), anyag: Műanyag, csatlakozási mód: IDC gyorscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 23, kábelleágazás: egyenes, szín: közlekedési szürke A RAL 7042, Ethernet
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Speciális szerszám nélküli szerelés
Kiváló minőségű és kedvező költségű megoldás az IP védelem területén
Egyszerű kezelhetőség