VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45 dugaszcsatlakozók
1656990

RJ45 dugaszcsatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP67, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: IDC gyorscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 23, kábelleágazás: egyenes, szín: közlekedési szürke A RAL 7042, Ethernet

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Speciális szerszám nélküli szerelés
Kiváló minőségű és kedvező költségű megoldás az IP védelem területén
Egyszerű kezelhetőség