A SUBCON-... dugaszcsalád 9 pólusú kivitele nem kizárólag, de különösen az INTERBUS-hoz való használatra alkalmas. Számos további alkalmazásra nyílik lehetőség, mivel az összes csatlakozás csak egy 1 mm2-es csavaros kapcsot foglal el. A termékkínálat magába foglalja a pont-pont összekötésekre szolgáló SUBCON dugaszt 9, 15 és 25 pólusú dugasz- vagy aljzatkivitelben.
SUBCON-PLUS-M/AX 9
-
D-SUB buszdugasz
2904467
D-SUB dugasz, 9 pólusú, csap, axiális kivitel két kábel-hozzávezetéssel, univerzális típus minden rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 csavaros csatlakozású kapocsra
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Terepi viszonyok között is konfekcionálható
Minden vezetékhez külön kapcsok
Nagy átviteli sebesség
Egyszerű szerelés a recés csavaroknak köszönhetően
Nagyfokú EMC-biztonság
Általánosan alkalmazható