cULus által elismert
Engedély azonosítója: E335024-20170228Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |
RJ45 dugaszcsatlakozók, védettség: IP65/IP67, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), anyag: Fém, csatlakozási mód: IDC gyorscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 24, kábelleágazás: egyenes
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |